??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Gewiss
Descrizione
lighting_terziario_astrid_square_led_20_30w
Lista materiale
lighting_terziario_astrid_square_led_20_30w - lighting_terziario_astrid_square_led_20_30w_gws2236___st_al_b
VARIANTNAME
BIDIMENSIONALE
Bidimensionale
0
ETICHETTAWATTAGGIO
Etichetta wattaggio
1
SIMBOLO
Simbolo
1
DIMMINGLAMPCOLORTEMPERATURESHIFT
Dimming Lamp Color Temperature Shift
0
INITIALINTENSITY
Initial Intensity
0
COLORFILTER
Color Filter
16777215
PHOTOMETRICWEBFILE
Photometric Web File
LIGHTLOSSFACTOR
Light Loss Factor
0
EMITFROMLINELENGTH
Emit from Line Length
mm
INITIALCOLOR
Initial Color
0
TILTANGLE
Tilt Angle
CARICOAPPARENTE
Carico apparente
0
DEFAULTELEVATION
Default Elevation
1219.2 mm
VOLTAGGIO
Voltaggio
0
LIMITEBUCATURA
Limite bucatura
99.0011782440312 mm
LUNGHEZZA
Lunghezza
mm
LARGHEZZA
Larghezza
mm
INCASSOOTTICA
Incasso ottica
58.5032666753692 mm
OFFSETETICHETTAW
Offset etichetta W
230.226071556542 mm
GEWISSSCHEDATECNICA
GEWISS SCHEDA TECNICA
http://pro.gewiss.com/irj/portal/?NavigationTarget=pcd:portal_content/com.gewiss.ZPPFDMain/com.gewiss.ZPPFDITMain/com.gewiss.ZPPFDITMainDefault/com.gewiss.ZPPFDITPages/com.gewiss.ZPPFDITPagesAP/com.gewiss.ZPPFDITPagesAPCatalogo/com.gewiss.ZPPPDITAPProductDetail&codProd=GWS2236
GEWISSURL
GEWISS URL
http://www.gewiss.com/prv/it_IT/index.html
GWAPPLICAZIONE
GW - Applicazione
Interno
GWCATALOGO
GW - Catalogo
LIGHTING
GWCLASSEDIEFFICIENZALEDINTEG
GW - Classe di efficienza LED integ
A ÷ A++
GWCLASSEISOLAMENTO
GW - Classe isolamento
II
GWCODICE
GW - Codice
GWCOLORE
GW - Colore
Bianco
GWCOSTRUTTORE
GW - Costruttore
GEWISS
GWDESCRIZIONE
GW - Descrizione
GWDIMENSIONIMM
GW - Dimensioni (mm)
GWGRADODIPROTEZIONE
GW - Grado di protezione
IP20 (IP40 Vano ottico)
GWINSTALLAZIONE
GW - Installazione
Incasso
GWLAMPADA
GW - Lampada
LED
GWLUMENOUTPUTLM
GW - Lumen output (lm)
GWMODELLO
GW - Modello
GWPESOKG
GW - Peso (kg)
GWPOTENZADISISTEMA
GW - Potenza di sistema
GWTEMPERATURADICOLORE
GW - Temperatura di colore
GWTEMPERATURADIUTILIZZO
GW - Temperatura di utilizzo
-20°C ÷ +35°C
GWTENSIONE
GW - Tensione
220/240 V - 50/60 Hz
GWTIPOALIMENTATORE
GW - Tipo alimentatore
Reattore elettronico EVG
GWTIPOLOGIA
GW - Tipologia
URLMANUALE
URL manuale
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions