??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Gewiss
Descrizione
lighting_terziario_astrid_round_led_20_33w
Lista materiale
lighting_terziario_astrid_round_led_20_33w - lighting_terziario_astrid_round_led_20_33w_gws2206
VARIANTNAME
BIDIMENSIONALE
Bidimensionale
ETICHETTAWATTAGGIO
Etichetta wattaggio
1
SIMBOLO
Simbolo
DIMMINGLAMPCOLORTEMPERATURESHIFT
Dimming Lamp Color Temperature Shift
0
INITIALINTENSITY
Initial Intensity
0
COLORFILTER
Color Filter
16777215
PHOTOMETRICWEBFILE
Photometric Web File
GWS2217-S2207.IES
LIGHTLOSSFACTOR
Light Loss Factor
0
EMITFROMLINELENGTH
Emit from Line Length
609.6 mm
INITIALCOLOR
Initial Color
0
TILTANGLE
Tilt Angle
90
CARICOAPPARENTE
Carico apparente
0
DEFAULTELEVATION
Default Elevation
1219.2 mm
VOLTAGGIO
Voltaggio
0
LIMITEFORO
Limite_foro
500 mm
OFFSETETICHETTAW
Offset etichetta W
306.538579225548 mm
RAGGIO
Raggio
mm
GEWISSSCHEDATECNICA
GEWISS SCHEDA TECNICA
http://pro.gewiss.com/irj/portal/?NavigationTarget=pcd:portal_content/com.gewiss.ZPPFDMain/com.gewiss.ZPPFDITMain/com.gewiss.ZPPFDITMainDefault/com.gewiss.ZPPFDITPages/com.gewiss.ZPPFDITPagesAP/com.gewiss.ZPPFDITPagesAPCatalogo/com.gewiss.ZPPPDITAPProductDetail&codProd=GWS2206
GEWISSURL
GEWISS URL
http://www.gewiss.com/prv/it_IT/index.html
GWAPPLICAZIONE
GW - Applicazione
Interno
GWCATALOGO
GW - Catalogo
LIGHTING
GWCLASSEDIEFFICIENZALEDINTEG
GW - Classe di efficienza LED integ
A ÷ A++
GWCLASSEISOLAMENTO
GW - Classe isolamento
II
GWCODICE
GW - Codice
GWCOLORE
GW - Colore
Bianco
GWCOSTRUTTORE
GW - Costruttore
GEWISS
GWDESCRIZIONE
GW - Descrizione
ASTRID ROUND D.250 33W LED 4000K DALI B
GWDIMENSIONIMM
GW - Dimensioni (mm)
GWGRADODIPROTEZIONE
GW - Grado di protezione
IP20 (IP40 Vano ottico)
GWINSTALLAZIONE
GW - Installazione
Incasso
GWLAMPADA
GW - Lampada
LED
GWLUMENOUTPUTLM
GW - Lumen output (lm)
3050
GWMODELLO
GW - Modello
ASTRID-ROUND-LED-33W
GWPESOKG
GW - Peso (kg)
1.3
GWPOTENZADISISTEMA
GW - Potenza di sistema
33W
GWTEMPERATURADICOLORE
GW - Temperatura di colore
4000 K (Ra 80)
GWTEMPERATURADIUTILIZZO
GW - Temperatura di utilizzo
-20°C ÷ +35°C
GWTENSIONE
GW - Tensione
220/240 V - 50/60 Hz
GWTIPOALIMENTATORE
GW - Tipo alimentatore
Reattore elettronico EVG
GWTIPOLOGIA
GW - Tipologia
DALI
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions