??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Gewiss
Descrizione
lighting_terziario_astrid_75_led_incasso
Lista materiale
lighting_terziario_astrid_75_led_incasso - lighting_terziario_astrid_75_led_incasso_gw82742___alluminio
VARIANTNAME
BIDIMENSIONALE
Bidimensionale
1
ETICHETTAWATTAGGIO
Etichetta wattaggio
1
SIMBOLO
Simbolo
0
DIMMINGLAMPCOLORTEMPERATURESHIFT
Dimming Lamp Color Temperature Shift
0
INITIALINTENSITY
Initial Intensity
0
COLORFILTER
Color Filter
16777215
PHOTOMETRICWEBFILE
Photometric Web File
LIGHTLOSSFACTOR
Light Loss Factor
0
EMITFROMLINELENGTH
Emit from Line Length
80 mm
INITIALCOLOR
Initial Color
0
TILTANGLE
Tilt Angle
90
APPARENTLOAD
Apparent Load
0
DEFAULTELEVATION
Default Elevation
1219.2 mm
VOLTAGGIO
Voltaggio
OFFSETETICHETTAW
Offset etichetta W
196.722914739973 mm
RAGGIO
Raggio
40.5296231155782 mm
LIMITEBUCATURA
Limite bucatura
108.462923038822 mm
GEWISSSCHEDATECNICA
GEWISS SCHEDA TECNICA
http://pro.gewiss.com/irj/portal/?NavigationTarget=pcd:portal_content/com.gewiss.ZPPFDMain/com.gewiss.ZPPFDITMain/com.gewiss.ZPPFDITMainDefault/com.gewiss.ZPPFDITPages/com.gewiss.ZPPFDITPagesAP/com.gewiss.ZPPFDITPagesAPCatalogo/com.gewiss.ZPPPDITAPProductDetail&codProd=GW82742
GEWISSURL
GEWISS URL
http://www.gewiss.com/prv/it_IT/index.html
GWAPPLICAZIONE
GW - Applicazione
Interno
GWCATALOGO
GW - Catalogo
LIGHTING
GWCLASSEDIEFFICIENZALEDINTEG
GW - Classe di efficienza LED integ
A ÷ A++
GWCLASSEISOLAMENTO
GW - Classe isolamento
II
GWCODICE
GW - Codice
GWCOLORE
GW - Colore
GWCOSTRUTTORE
GW - Costruttore
GEWISS
GWDESCRIZIONE
GW - Descrizione
GWGRADODIPROTEZIONE
GW - Grado di protezione
IP20
GWILLUMINAZIONE
GW - Illuminazione
1000 Lumen
GWLAMPADA
GW - Lampada
LED
GWLUMENOUTPUTLM
GW - Lumen output (lm)
730
GWMODELLO
GW - Modello
ASTRID-75-LED
GWPESOKG
GW - Peso (kg)
0.5
GWPOTENZADISISTEMA
GW - Potenza di sistema
13W
GWRESISTENZAAGLIURTI
GW - Resistenza agli urti
IK06
GWTEMPERATURADICOLORE
GW - Temperatura di colore
3000K
GWTENSIONE
GW - Tensione
220/240 V - 50/60 Hz
GWTIPOALIMENTATORE
GW - Tipo alimentatore
Elettronica
WATTAGECOMMENTS
Wattage Comments
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions