??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Gewiss
Descrizione
lighting_terziario_astrid_30x120_led_incasso_w
Lista materiale
lighting_terziario_astrid_30x120_led_incasso_w - lighting_terziario_astrid_30x120_led_incasso_w_gws2706___st_al_
VARIANTNAME
BIDIMENSIONALE
Bidimensionale
1
ETICHETTAWATTAGGIO
Etichetta wattaggio
1
SIMBOLO
Simbolo
0
DIMMINGLAMPCOLORTEMPERATURESHIFT
Dimming Lamp Color Temperature Shift
0
INITIALINTENSITY
Initial Intensity
0
COLORFILTER
Color Filter
16777215
PHOTOMETRICWEBFILE
Photometric Web File
LIGHTLOSSFACTOR
Light Loss Factor
0
EMITFROMLINELENGTH
Emit from Line Length
1000 mm
INITIALCOLOR
Initial Color
0
TILTANGLE
Tilt Angle
90
APPARENTLOAD
Apparent Load
0
DEFAULTELEVATION
Default Elevation
1219.2 mm
ELEMENTODIDETTAGLIO
Elemento di dettaglio
1
VOLTAGGIO
Voltaggio
LIMITEBUCATURA
Limite bucatura
34.9839038383883 mm
LARGHEZZAINCASSO
Larghezza_incasso
66.4644074214312 mm
LUNGHEZZA
Lunghezza
1200 mm
LARGHEZZAPLAFONIERA
Larghezza plafoniera
300 mm
OFFSETETICHETTAW
Offset etichetta W
741.730765431041 mm
GEWISSSCHEDATECNICA
GEWISS SCHEDA TECNICA
http://pro.gewiss.com/irj/portal/?NavigationTarget=pcd:portal_content/com.gewiss.ZPPFDMain/com.gewiss.ZPPFDITMain/com.gewiss.ZPPFDITMainDefault/com.gewiss.ZPPFDITPages/com.gewiss.ZPPFDITPagesAP/com.gewiss.ZPPFDITPagesAPCatalogo/com.gewiss.ZPPPDITAPProductDetail&codProd=GWS2706
GEWISSURL
GEWISS URL
http://www.gewiss.com/prv/it_IT/index.html
GWAPPLICAZIONE
GW - Applicazione
Interno
GWCATALOGO
GW - Catalogo
LIGHTING
GWCLASSEDIEFFICIENZALEDINTEG
GW - Classe di efficienza LED integ
A ÷ A++
GWCLASSEISOLAMENTO
GW - Classe isolamento
I
GWCODICE
GW - Codice
GWCOLORE
GW - Colore
Bianco
GWCOSTRUTTORE
GW - Costruttore
GEWISS
GWDESCRIZIONE
GW - Descrizione
GWDIMENSIONIMM
GW - Dimensioni (mm)
30 x 120
GWGRADODIPROTEZIONE
GW - Grado di protezione
IP20 (IP40 Vano ottico)
GWINSTALLAZIONE
GW - Installazione
Incasso
GWLAMPADA
GW - Lampada
LED
GWLUMENOUTPUTLM
GW - Lumen output (lm)
4250
GWMODELLO
GW - Modello
ASTRID-30X120-LED-INCASSO-WALL
GWOTTICA
GW - Ottica
Diffondente
GWPESOKG
GW - Peso (kg)
4
GWPOTENZADISISTEMA
GW - Potenza di sistema
36W
GWTEMPERATURADICOLORE
GW - Temperatura di colore
4000 K (Ra 80)
GWTEMPERATURADIUTILIZZO
GW - Temperatura di utilizzo
-20°C ÷ +35°C
GWTENSIONE
GW - Tensione
220/240 V - 50/60 Hz
GWTIPOALIMENTATORE
GW - Tipo alimentatore
Reattore elettronico EVG
GWTIPOLOGIA
GW - Tipologia
LAMP
Lamp
WATTAGECOMMENTS
Wattage Comments
URLTIPOLOGIA
Url tipologia
URL
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions