??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 13
HELP_VARIABLE
Azienda
Gewiss
Descrizione
lighting_plafoniere_znt_emergenza
Lista materiale
lighting_plafoniere_znt_emergenza - lighting_plafoniere_znt_emergenza_gw81062___emergenza___alimentatore_elettronico
VARIANTNAME
COPPAINPIMMA
Coppa in pimma
1
ETICHETTAWATTAGGIO
Etichetta wattaggio
1
PLAFONIERASIMBOLO
Plafoniera_simbolo
PLAFONIERABIDIMENSIONALE
Plafoniera_bidimensionale
COLORFILTER
Color Filter
16777215
DIMMINGLAMPCOLORTEMPERATURESHIFT
Dimming Lamp Color Temperature Shift
0
EMITFROMLINELENGTH
Emit from Line Length
609.6 mm
INITIALCOLOR
Initial Color
0
INITIALINTENSITY
Initial Intensity
0
LIGHTLOSSFACTOR
Light Loss Factor
0
PHOTOMETRICWEBFILE
Photometric Web File
TILTANGLE
Tilt Angle
-90
CARICOAPPARENTE
Carico apparente
0
EMERGENZA
Emergenza
E
DEFAULTELEVATION
Default Elevation
1219.2 mm
VOLTAGGIO
Voltaggio
0
LCENTROSTAFFA
L_centro_staffa
mm
LARGHEZZAPLAFONIERA
Larghezza_plafoniera
135 mm
LUNGHEZZAPLAFONIERA
Lunghezza_plafoniera
mm
OFFSETETICHETTAW
Offset etichetta W
284.250896253903 mm
RAGGIO
25.9 mm
SPESSOREBASE
Spessore_base
110 mm
GEWISSSCHEDATECNICA
GEWISS SCHEDA TECNICA
http://pro.gewiss.com/irj/portal/?NavigationTarget=pcd:portal_content/com.gewiss.ZPPFDMain/com.gewiss.ZPPFDITMain/com.gewiss.ZPPFDITMainDefault/com.gewiss.ZPPFDITPages/com.gewiss.ZPPFDITPagesAP/com.gewiss.ZPPFDITPagesAPCatalogo/com.gewiss.ZPPPDITAPProductDetail&codProd=GW81062
GEWISSURL
GEWISS URL
http://www.gewiss.com/prv/it_IT/index.html
GWAPPARECCHIOARIDOTTATEMPERATURA
GW - Apparecchio a ridotta temperatura
Conforme
GWATTACCOLAMPADA
GW - Attacco lampada
GWAUTONOMIA
GW - Autonomia
GWCATALOGO
GW - Catalogo
LIGHTING
GWCLASSEISOLAMENTO
GW - Classe isolamento
I
GWCODICE
GW - Codice
GWCOSTRUTTORE
GW - Costruttore
GEWISS
GWDESCRIZIONE
GW - Descrizione
GWFLUSSOLUMINOSOINEMERGENZALM
GW - Flusso luminoso in emergenza (lm)
GWFUNZIONAMENTO
GW - Funzionamento
GWGLOWWIRETEST
GW - Glow Wire Test
850 °C
GWGRADODIPROTEZIONE
GW - Grado di protezione
IP65
GWLAMPADA
GW - Lampada
GWMODELLO
GW - Modello
ZNT-EMERG
GWPESOKG
GW - Peso (kg)
GWPOTENZALAMPADA
GW - Potenza lampada
GWRESISTENZAAGLIURTI
GW - Resistenza agli urti
IK10
GWSERIE
GW - Serie
ZNT
GWTENSIONE
GW - Tensione
GWTIPOALIMENTATORE
GW - Tipo alimentatore
GWVERSIONE
GW - Versione
Emergenza
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions