??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Gewiss
Descrizione
lighting_plafoniere_kono
Lista materiale
lighting_plafoniere_kono - lighting_plafoniere_kono_gw84805m
VARIANTNAME
COPPAINPIMMA
Coppa in pimma
1
ETICHETTAWATTAGGIO
Etichetta wattaggio
1
RIFLETTOREBIDIMENSIONALE
Riflettore_bidimensionale
0
RIFLETTORESIMBOLO
Riflettore_simbolo
1
COLORFILTER
Color Filter
16777215
DIMMINGLAMPCOLORTEMPERATURESHIFT
Dimming Lamp Color Temperature Shift
0
EMITFROMLINELENGTH
Emit from Line Length
609.6 mm
INITIALCOLOR
Initial Color
0
INITIALINTENSITY
Initial Intensity
0
LIGHTLOSSFACTOR
Light Loss Factor
0
PHOTOMETRICWEBFILE
Photometric Web File
TILTANGLE
Tilt Angle
-90
CARICOAPPARENTE
Carico apparente
0
DEFAULTELEVATION
Default Elevation
1219.2 mm
VOLTAGGIO
Voltaggio
0
OFFSETETICHETTAW
Offset etichetta W
347.176754632079 mm
GEWISSSCHEDATECNICA
GEWISS SCHEDA TECNICA
http://pro.gewiss.com/irj/portal/?NavigationTarget=pcd:portal_content/com.gewiss.ZPPFDMain/com.gewiss.ZPPFDITMain/com.gewiss.ZPPFDITMainDefault/com.gewiss.ZPPFDITPages/com.gewiss.ZPPFDITPagesAP/com.gewiss.ZPPFDITPagesAPCatalogo/com.gewiss.ZPPPDITAPProductDetail&codProd=GW84805M
GEWISSURL
GEWISS URL
http://www.gewiss.com/prv/it_IT/index.html
GWAPPARECCHIOARIDOTTATEMPERATURA
GW - Apparecchio a ridotta temperatura
Conforme
GWATTACCOLAMPADA
GW - Attacco lampada
E40
GWCATALOGO
GW - Catalogo
LIGHTING
GWCLASSEISOLAMENTO
GW - Classe isolamento
I
GWCODICE
GW - Codice
GWCOLORE
GW - Colore
Grigio RAL 7035
GWCORRENTELAMPADA
GW - Corrente lampada
GWCOSTRUTTORE
GW - Costruttore
GEWISS
GWDESCRIZIONE
GW - Descrizione
GWGRADODIPROTEZIONE
GW - Grado di protezione
IP65
GWLAMPADA
GW - Lampada
GWMODELLO
GW - Modello
KONO
GWOTTICA
GW - Ottica
Fuoco regolabile
GWPESOKG
GW - Peso (kg)
GWPOTENZALAMPADA
GW - Potenza lampada
GWPROTEZIONEVANOOTTICO
GW - Protezione vano ottico
Vetro
GWRESISTENZAAGLIURTI
GW - Resistenza agli urti
IK10
GWSERIE
GW - Serie
KONO
GWTENSIONE
GW - Tensione
230 V - 50 Hz
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions