??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
Gewiss
Descrizione
lighting_plafoniere_halle_ts_ottica_liscia
Lista materiale
lighting_plafoniere_halle_ts_ottica_liscia - lighting_plafoniere_halle_ts_ottica_liscia_gw83307___senza_chiusura
VARIANTNAME
ETICHETTAWATTAGGIO
Etichetta wattaggio
1
RIFLETTOREBIDIMENSIONALE
Riflettore_bidimensionale
1
RIFLETTORESIMBOLO
Riflettore_simbolo
0
TILTANGLE
Tilt Angle
-90
INITIALCOLOR
Initial Color
0
EMITFROMLINELENGTH
Emit from Line Length
609.6 mm
LIGHTLOSSFACTOR
Light Loss Factor
0
PHOTOMETRICWEBFILE
Photometric Web File
COLORFILTER
Color Filter
16777215
INITIALINTENSITY
Initial Intensity
0
DIMMINGLAMPCOLORTEMPERATURESHIFT
Dimming Lamp Color Temperature Shift
0
CARICOAPPARENTE
Carico apparente
0
DEFAULTELEVATION
Default Elevation
1219.2 mm
VOLTAGGIO
Voltaggio
0
OFFSETETICHETTAW
Offset etichetta W
742.073790642344 mm
D
d
5 mm
GEWISSSCHEDATECNICA
GEWISS SCHEDA TECNICA
http://pro.gewiss.com/irj/portal/?NavigationTarget=pcd:portal_content/com.gewiss.ZPPFDMain/com.gewiss.ZPPFDITMain/com.gewiss.ZPPFDITMainDefault/com.gewiss.ZPPFDITPages/com.gewiss.ZPPFDITPagesAP/com.gewiss.ZPPFDITPagesAPCatalogo/com.gewiss.ZPPPDITAPProductDetail&codProd=GW83307
GEWISSURL
GEWISS URL
http://www.gewiss.com/prv/it_IT/index.html
GWATTACCOLAMPADA
GW - Attacco lampada
GWCATALOGO
GW - Catalogo
LIGHTING
GWCLASSEISOLAMENTO
GW - Classe isolamento
I
GWCODICE
GW - Codice
GWCOLORE
GW - Colore
Alluminio
GWCORRENTELAMPADA
GW - Corrente lampada
GWCOSTRUTTORE
GW - Costruttore
GEWISS
GWDESCRIZIONE
GW - Descrizione
GWGRADODIPROTEZIONE
GW - Grado di protezione
GWLAMPADA
GW - Lampada
GWMODELLO
GW - Modello
GWOTTICA
GW - Ottica
Liscia a fuoco regolabile
GWPESOKG
GW - Peso (kg)
GWPOTENZALAMPADA
GW - Potenza lampada
GWRESISTENZAAGLIURTI
GW - Resistenza agli urti
IK08
GWSERIE
GW - Serie
HALLE
GWTENSIONE
GW - Tensione
230 V - 50 Hz
GWTIPOALIMENTATORE
GW - Tipo alimentatore
GWGLOWWIRETEST
GW - Glow Wire Test
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions