??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Friedemann Wagner
Description
Lifting Unit HEK-6-K-50-K-0-0-P
Bill of material
Lifting Unit HEK-6-K-50-K-0-0-P
ORDERNO
Lifting Unit HEK-6-K-50-K-0-0-P
ADJUSTMENT_RANGE__MM_
adjustment range [mm]
23 both-sided
AIR_CONSUMPTION_PER_CYCLE__CM__
air consumption per cycle [cm³]
47.7
AIR_PRESSURE_CONNECTION
air pressure connection
M5
CONTROL
control
42 or 52 way-valve bistable
DAMPING
damping
none
DIAMETER_OF_CYLINDER__MM_
diameter of cylinder [mm]
25
ITEM_NO
item no
000000140202
LIFTING_FORCE_AT_6_BAR__N_
lifting force at 6 bar [n]
185
MA_NR
ma-nr
215007
MA_TYP
ma-typ
HEK-K-KZ-6-1-25-50
MATERIAL_HOUSING
material housing
high-strength Al, anodized
MATERIAL_STOP_SCREWS
material stop screws
steel, hardened
MATERIAL_STOP_SYSTEM
material stop system
steel hardened
NUMBER_OF_CYLINDERS
number of cylinders
1
PRESSURE_RANGE
pressure range
4-8 bar
REPEAT_ACCURACY__MM_
repeat accuracy [mm]
+- 0,01
RETRACTION_FORCE_AT_6_BAR__N_
retraction force at 6 bar [n]
175
STROKE__MM_
stroke [mm]
50
TYPE
type
Kreuzrollenführung
TYPE_OF_BEARING
type of bearing
cross roller guide
WEIGHT__KG_
weight [kg]
1.32
NAME
name
Lifting Unit HEK-6-K-50-K-0-0-P
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업