??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Amgis
Descrizione
l01_638x_serie
Lista materiale
H1OH4Y4WO
ORDERNO
H1OH4Y4WO
EFFICIENCY
efficienza
85%
EXTERNAL_FUSE
fusibile esterno
315mA (stb) a 230V
FIXING
fissaggio
Vite filettata M5
LENGHT_X_WIDTH_X_HEIGHT
lunghezza x larghezza x altezza
82,4 x 82,4 x 37,5 mm
WEIGHT_CU
peso cu
209g
WEIGHT_TOTAL
peso totale
800g
X_X_Y
x x y
82,4 x 82,4 x 37,5 mm
NAME
nome
H1OH4Y4WO
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions