??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 10
HELP_VARIABLE
Company
ÖSTBERG
Description
KVFU 315 B EC
Bill of material
KVFU 250 A EC Art. 7100239
ORDERNO
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
CABELBOX_RADIUS
cabelbox radius
CLASSIFICATION
classification
0
COST
cost
0
CURRENT
current
CUT_1
cut 1
CUT_2
cut 2
CUT_3
cut 3
CUT_4
cut 4
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DESCRIPTION
description
Wall fan with circular inlet connection.
DESIGN_OPTION
design option
-1
DUCT_CONNECTION
duct connection
ENCLOSURE_CLASS
enclosure class
FREQUENCY
frequency
50/60 Hz
HEIGHT
height
HEIGHT_SCREWHOLES
height screwholes
HOST
host
0
HOUSE_DIAMETER
house diameter
HOUSE_LENGTH
house length
HOUSE_MIDDLE
house middle
HOUSE_MIDDLE_RADIUS
house middle radius
HOUSE_RADIUS
house radius
HOUSE_RIGHT
house right
INSULATION_CLASS__MOTOR
insulation class, motor
F
JUNCTION_BOX_HORIZONTAL
junction box horizontal
JUNCTION_BOX_VERTICAL
junction box vertical
MANUFACTURER
manufacturer
Östberg
MASSUNIT
massunit
1
MAX__FLOW
max. flow
MAX__PRESSURE
max. pressure
MAX__TEMPERATURE_OF_TRANSPORTED_AIR
max. temperature of transported air
MODEL
model
MOTOR
motor
MOTOR_HORIZONTAL
motor horizontal
MOTOR_LENGTH
motor length
MOTOR_PLATE
motor plate
MOTOR_VERTICAL
motor vertical
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.75.00.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Climate Control (HVAC)
PART_TYPE
part type
0
PHASE
phase
1
PIPE_DIAMETER
pipe diameter
PIPE_LENGTH
pipe length
PIPE_RADIUS
pipe radius
PLATE_THICKNESS
plate thickness
POWER
power
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SCREWHOLE_DIAMETER
screwhole diameter
6
SHARED
shared
0
SOUND_PRESSURE_LEVEL_AT_3_M
sound pressure level at 3 m
SPEED
speed
TYPE_COMMENTS
type comments
VERSION
version
2020
VOID_DIAMETER
void diameter
VOID_MOTOR
void motor
VOID_RADIUS
void radius
VOLTAGE
voltage
230.000
VOLTAGE_RANGE
voltage range
WEIGHT
weight
WIDTH
width
WIDTH_SCREWHOLES
width screwholes
WIRING_DIAGRAM
wiring diagram
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions