??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Friedemann Wagner
Description
Intermediate Position ZWP-6-SES-20-H-0-0-P with...
Bill of material
Intermediate Position ZWP-6-SES-20-H-0-0-P with...
ORDERNO
Intermediate Position ZWP-6-SES-20-H-0-0-P with...
ADJUSTMENT_RANGE____
adjustment range [°]
90°+-20°
AIR_CONSUMPTION_PER_CYCLE__CM__
air consumption per cycle [cm³]
104
AIR_PRESSURE_CONNECTION
air pressure connection
M5
CONTROL
control
32 way-valve monostable
DAMPING
damping
hydraulic
DIAMETER_OF_CYLINDER__MM_
diameter of cylinder [mm]
50
DREHMEFF_DRUCK_6BAR__NM_
drehmeff.druck 6bar [nm]
1,9
DREHMEFF_DRUCKLOS6BAR__NM_
drehmeff.drucklos6bar [nm]
10,1
DREHMTHEO_DRUCK6BAR__NM_
drehmtheo.druck6bar [nm]
2,3
DREHMTHEO_DRUCKLOS6BAR__NM_
drehmtheo.drucklos6bar [nm]
14,58
INTEGRATION_LUFT_SIGNAL
integration luft-signal
0-0
ITEM_NO
item no
000000183801
MATERIAL_HOUSING
material housing
high-strength Al, anodized
NUMBER_OF_CYLINDERS
number of cylinders
1
PRESSURE_RANGE
pressure range
4-8 bar
REPEAT_ACCURACY____
repeat accuracy [°]
0,05°
WEIGHT__KG_
weight [kg]
0.95
NAME
name
Intermediate Position ZWP-6-SES-20-H-0-0-P with...
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업