??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
BENQ
Description
Instalacion Electrica Benq Proyector mp780 espa ol
Bill of material
Instalacion Electrica Benq Proyector mp780 espa ol - instalacion_electrica_benq_proyector_mp780_espa_ol
VARVOLTAJE
Voltaje
120
VARCARGAELCTRICA
Carga Eléctrica
280
VARDEFAULTELEVATION
Default Elevation
1.2192 m
VARLONGITUD
Longitud
0.2485 m
VARELEVACIN
Elevación
0 m
VARANCHURA
Anchura
0.3295 m
VARALTURA
Altura
0.13 m
VARURLPRODUCTO
URL Producto
http://benq.com.mx/product/projector/mp780st/
VARURLGARANTA
URL Garantía
http://benq.com.mx/support/downloads/download.cfm?file=rola/warranty/garantia_benq2013.pdf
VARURL
URL
http://benq.com.mx
VARPESO
Peso
0.01
VARMODEL
Model
MP780 ST
VARLMPARA
Lámpara
185W, 3000/4000 horas (Normal/Económico)
VARLENTE
Lente
F=26
VARINFORMACINTCNICA
Información Técnica
ftp://downloads.benq.net/rola/specs/prj/mp780st_prj.jpg
VARGARANTA
Garantía
36 meses
VARFECHAREVISINDECONTENIDO
Fecha Revisión de Contenido
13/03/2013
VARMANUFACTURER
Manufacturer
BenQ
VARDESCRIPTION
Description
Proyector
VARASSEMBLYCODE
Assembly Code
E10
VARTYPECOMMENTS
Type Comments
DLP® tecnología de Texas Instruments®
VARCOLECCIN
Colección
M
VARCERTIFICACIONES
Certificaciones
ISO 9001
VARBRILLO
Brillo
2500 ANSI Lúmenes
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions