??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 9
HELP_VARIABLE
Company
Baumer Group
Description
IF08 - Inductive distance sensors
Bill of material
IF08.D02S-F16.UA1Z.7WLV
TYPE
Type
Rectangular
DIM
Dimension
8.000 mm
SD
Measuring distance Sd
STYPE
Special type
MT
Mounting type
LH
Housing length
mm
OS
Output circuit
OC
Output signal
NO
Number of outputs
1 output
AT
Adjustment
PC
Protection class
IP 67
MH
Housing material
CT
Connection types
TC
Typecode
AN
Article number
WS
Website
EP
EPLAN
RA
Repeat accuracy
SENS
Sensitivity
LE
Linearity error
RES
Resolution
TD
Temperature drift
TTMAX
Tightening torque max.
0.8 Nm
WT
Weight
g
ET
Voltage supply range +Vs
CONS
Current consumption max. (no load)
OT
Operating temperature
CS
Certificates
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions