??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Galvin Engineering
Description
HD Flat Vertical Rain Water Outlet (No Membrane) 150PVCHDPE
Bill of material
HD Flat Vertical Rain Water Outlet (No Membrane) 150PVCHDPE
ORDERNO
HD Flat Vertical Rain Water Outlet (No Membrane) 150PVCHDPE
A
a
112
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
0
ASSEMBLY_CODE
assembly code
CATEGORY
category
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
1
CW_CONNECTION
cw connection
0
CWFU
cwfu
0
DESCRIPTION
description
Ductile Iron Multi-Purpose Heavy Duty Flat Vertical Rain, Water Outlet (without Membrane) 100mm PVC/HDPE
DESIGN_OPTION
design option
-1
E
e
120.000
FAMILY_NAME
family name
HOST
host
0
HW_CONNECTION
hw connection
0
HWFU
hwfu
0
KEYNOTE
keynote
MANUFACTURER
manufacturer
Red Emperor
MANUFACTURER_HEIGHT_FROM_FFL
manufacturer_height from ffl
0
MANUFACTURER_OVERALL_DEPTH
manufacturer_overall depth
260
MANUFACTURER_OVERALL_HEIGHT
manufacturer_overall height
100
MANUFACTURER_OVERALL_WIDTH
manufacturer_overall width
260
MANUFACTURER_SPEC_CODE
manufacturer_spec code
285007
MANUFACTURER_URL__PRODUCT_SPECIFIC
manufacturer_url__product specific
http://www.red-emperor.com.au/all-products/ductile-iron-multi-purpose-heavy-duty-flat-vertical-rain-water-outlet-without-membrane-100mm-pvc-hdpe.aspx
MASSUNIT
massunit
1
MATERIAL_ANZRS
material_anzrs
MODEL
model
285007
OFFSET_NEGATIVE
offset negative
0
OFFSET_POSITIVE
offset positive
0
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.70.50.21.24.11
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Roof Waste Water Drains
PART_TYPE
part type
0
PIPE_DIA
pipe dia
100
PIPE_RADIUS
pipe radius
50
RADIUS
radius
130
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
TYPE_COMMENTS
type comments
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
URL
url
http://www.red-emperor.com.au/
VENT_CONNECTION
vent connection
0
WASTE_CONNECTION
waste connection
0
WFU
wfu
0
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
NAME
name
HD Flat Vertical Rain Water Outlet (No Membrane) 150PVCHDPE
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업