??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
FANECO
Description
Hand dryer 1350 W BORA V
Bill of material
Hand dryer 1350 W BORA V
ORDERNO
Hand dryer 1350 W BORA V
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ASSEMBLY_CODE
assembly code
BUSSING
bussing
CATEGORY
category
CIRCUIT_NAMING
circuit naming
0
CIRCUIT_PREFIX
circuit prefix
CIRCUIT_PREFIX_SEPARATOR
circuit prefix separator
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEPTH___GLEBOKOSC
depth / glebokosc
150
DESCRIPTION
description
Suszarka do rąk 1350 Passat V to solidne, nowoczesne i trwałe urządzenie, będące niezawodnym elementem łazienki ogólnodostępnej. Jest to suszarka automatyczna- jej włączenie następuje po wsunięciu rąk w pole działania fotokomórki. Suszarka do rąk Passat wykonana jest ze stali nierdzewnej matowej. Urządzenie posiada specjalną dyszę, która zapewnia krótki czas suszenia oraz skuteczność suszarki. Passat łączy w sobie najważniejsze cechy suszarek do rąk: bardzo wysoką wydajność oraz ekonomiczny pobór mocy. Zaspokaja on oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.
DESIGN_OPTION
design option
-1
DISTRIBUTION_SYSTEM
distribution system
ENCLOSURE
enclosure
FAMILY_NAME
family name
FEED
feed
GROUND_BUS
ground bus
0
HEIGHT___WYSOKOSC
height / wysokosc
255
HOST
host
1
KEYNOTE
keynote
MAINS
mains
0
MAINS_TYPE
mains type
MANUFACTURER
manufacturer
FANECO.com
MANUFACTURER_CODE___KOD_PRODUCENTA
manufacturer code / kod producenta
5901764293972
MASSUNIT
massunit
1
MATERIAL
material
MATERIAL_FINISH___WYKONCZENIE
material finish / wykonczenie
Stal nierdzewna 304 szczotkowana, mat
MAX__1_POLE_BREAKERS
max #1 pole breakers
0
MCB_RATING
mcb rating
0
MODEL
model
PASSAT V
MODIFICATIONS
modifications
MOUNTING
mounting
NEUTRAL_BUS
neutral bus
0
NEUTRAL_RATING
neutral rating
0
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
PANEL_CONFIGURATION
panel configuration
1
PANEL_NAME
panel name
PART_TYPE
part type
14
PRODUCT_CODE___KOD_PRODUKTU
product code / kod produktu
D1350SCB
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
SHORT_CIRCUIT_RATING
short circuit rating
SUBFEED_LUGS
subfeed lugs
0
TYPE_COMMENTS
type comments
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
URL
url
https://faneco.com/suszarka-do-rak-1350-w-passat-v.html
VERSION
version
Autodesk Revit 2019
VOLTAGE
voltage
1350
WATTAGE
wattage
WEIGHT___WAGA
weight / waga
3 kg
WIDTH___SZEROKOSC
width / szerokosc
173
NAME
name
Hand dryer 1350 W BORA V
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions