??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CTI Electronics
Description
H2XX9-NX Series Panel Mount Pointing Device
Bill of material
761669_h20u9_n3_panel_mount_pointing_device
ORDERNO
761669_h20u9_n3_panel_mount_pointing_device
ELASTOMER_SWITCHES
elastomer switches
Rated for up to 10 million cycles
JOYSTICK
joystick
Rated at 10 million random operations
JOYSTICK_BUTTON
joystick button
Rated at 1 million cycles
MTBF__MEAN_TIME_BETWEEN_FAILURES_
mtbf (mean time between failures)
100,000 hours per MIL-HDBK-217F.
OPERATING__OPTIONAL_
operating (optional)
-40ºC to 80º C
OPERATING_TEMPERATURE
operating temperature
0º to 80º C
SEALING
sealing
NEMA 4, NEMA 4X (IP66)
SHOCK_RATING
shock rating
30g to 50g depending on Knob 11ms -12 sine
STORAGE_TEMPERATURE
storage temperature
-40º to 80º C
VIBRATION
vibration
Mil-Std-810F, Category 4
NAME
name
761669_h20u9_n3_panel_mount_pointing_device
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업