??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Comparato Nello
Description
Gruppi_di_rilancio
Bill of material
Gruppi_di_rilancio
NAME
Gruppi_di_rilancio
VAR_CADIDENT_IDNR
_cadident_idnr
28d094fe-c683-4430-a57a-50f249f643a2.rfa
VAR_CNSUID
_cnsuid
C:\PARTcrawler\temp\comparato\download\28d094fe-c683-4430-a57a-50f249f643a2.rfa
VAR_DOCUMENT_NAME
_document_name
28d094fe-c683-4430-a57a-50f249f643a2.rfa
VAR_DOCUMENT_PATH
_document_path
VAR_IS_FAMILY_TABLE
_is_family_table
false
VAR_IS_INSTANCE
_is_instance
false
VAR_PART_TYPE
_part_type
PRT
VAR_PDM_TYPE
_pdm_type
FSO_PDM_OBJECT
ALIMENTAZIONE_CIRCOLATORE
alimentazione circolatore
230V 50Hz
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
0
ASSEMBLY_CODE
assembly code
GR1M
CAMPO_MISURA_TERMOMETRI
campo misura termometri
0-160°C
CAN_HOST_REBAR
can host rebar
0
CATEGORY
category
CONNESSIONI_LATO_CALDAIA___COLLETTORE
connessioni lato caldaia / collettore
G1" M
CONNESSIONI_LATO_IMPIANTO
connessioni lato impianto
G1" F
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DESCRIPTION
description
Gruppo di rilancio miscelato modulante
DESIGN_OPTION
design option
-1
DIAMETRO_NOMINALE
diametro nominale
DN 25
FAMILY_NAME
family name
HOST
host
0
INSTALLAZIONE
installazione
Ambienti interni
INTEREASSE_CONNESSIONI_IDRAULICHE
intereasse connessioni idrauliche
125 mm
KEYNOTE
keynote
MANUFACTURER
manufacturer
COMPARATO NELLO SRL
MASSUNIT
massunit
1
MATERIALE_CONNESSIONI_IDRAULICHE
materiale connessioni idrauliche
Ottone
MATERIALE_TUBAZIONI
materiale tubazioni
Rame Ø28mm
MODEL
model
Gruppo di rilancio
MODELLO_CIRCOLATORE
modello circolatore
UPM3 Hybrid 25/70
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.27.39.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
PART_TYPE
part type
0
PORTATA_MASSIMA
portata massima
2000 l/h
POTENZA_MASSIMA_CIRCOLATORE
potenza massima circolatore
52 W
PRESSIONE_MASSIMA_DI_ESERCIZIO
pressione massima di esercizio
PN 10
RANGE_TEMP__AMBIENTE
range temp. ambiente
5-55°C
RANGE_UMIDIT_
range umidità
25-85%
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SERVOCOMANDI_ABBINABILI
servocomandi abbinabili
Sintesi - 3 punti / Sintesi Smart - proporzionale
SHARED
shared
0
TEMPERATURA_MASSIMA_DEL_FLUIDO
temperatura massima del fluido
95°C
TEMPERATURA_MINIMA_DEL_FLUIDO
temperatura minima del fluido
5°C
TIPO_DI_FLUIDO
tipo di fluido
Acqua max. glicole 30%
TYPE_COMMENTS
type comments
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
URL
url
VALVOLA_DI_NON_RITORNO
valvola di non ritorno
Δp min. 2 kPa
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
VAR_ID
_id
ac8361165b1bf7d0e61f9021ff300739
VAR_REV
_rev
1-66d65b92cfbf914fe34e964a330ab51c
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions