??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Harken
Description
GP Catamaran Ceramic Mainsheet Systems
Bill of material
121 GP catamaran mainsheet system
ORDERNO
121 GP catamaran mainsheet system
MAXIMUM_LINE____IN_
maximum line ø (in)
516 in
MAXIMUM_LINE____MM_
maximum line ø (mm)
8 mm
MAXIMUM_WORKING_LOAD__KG_
maximum working load (kg)
545 kg
MAXIMUM_WORKING_LOAD__LB_
maximum working load (lb)
1200 lb
NAME
name
121 GP catamaran mainsheet system
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions