??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
GN273.4-2 - パイプジョイント-センサホルダ (ステンレスねじ)*特殊品
部品表
GN273.4-B14-B12-2-SW
NM
品番
NM2
特注品
D1
穴径B クランプ
mm
D2
穴径B センサ
B
寸法
25 mm
D3
27 mm
D4
クランプボルト
M 6 mm
K
25 mm
L
寸法
64 mm
M
29.5 mm
T
寸法-0.5
11.0 mm
KLEMM
クランプレバー d3
GN 911-M6-22
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions