??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Aerex
Beschreibung
geniovent.x 900 S Anschluss nach oben
Stückliste
geniovent.x 900 S DR-G-K3
ORDERNO
ANSCHLUSSDURCHMESSER
anschlussdurchmesser
315 mm
ANSCHLUSSDURCHMESSER_KONDENSATABLAUF
anschlussdurchmesser kondensatablauf
7 mm (innen), 10 mm (außen)
ARTIKEL
artikel
ARTIKELNUMMER
artikelnummer
AU_ENLUFTKLAPPEN__AUTOM__SCHLIE_END
außenluftklappen, autom. schließend
integriert
BACNET_SCHNITTSTELLE
bacnet-schnittstelle
integriert
BEDIENTEIL__OPTIONAL_
bedienteil (optional)
RLS T1 SYS
BEDIENTEIL_IM_LIEFERUMFANG
bedienteil im lieferumfang
RB-ZF4
BEMESSUNGSSPANNUNG
bemessungsspannung
230 V
BREITE
breite
1.500 mm
BYPASS
bypass
ja
CO2_REGELUNG
co2-regelung
integriert
ENTHALPIE_WAERMETAUSCHER
enthalpie-wärmetauscher
ETHERNET_SCHNITTSTELLE
ethernet-schnittstelle
integriert
FARBE
farbe
reinweiß, ähnlich RAL 9010
FILTERKLASSE
filterklasse
ePM1 55% (F7) ePM10 60% (M5)
FILTERUEBERWACHUNG
filterüberwachung
zeitgesteuert
FROSTSCHUTZSCHALTUNG
frostschutzschaltung
ja
FUNKINTEGRATION_ENOCEAN__OPTIONAL_
funkintegration enocean (optional)
E-SM
FOERDERMITTELTEMPERATUR_BEI_IMAX
fördermitteltemperatur bei imax
-15 °C bis 60 °C
FOERDERVOLUMEN
fördervolumen
250 m³h 920 m³h
GEWICHT
gewicht
240 kg
GTIN__EAN_
gtin (ean)
HOEHE
höhe
2.018 mm
IMAX
imax
15 A
KNX_ANBINDUNG__OPTIONAL_
knx-anbindung (optional)
K-SM
LISTENPREIS__OHNE_MEHRWERTSTEUER
listenpreis, ohne mehrwertsteuer
LUFTQUALITAETSREGELUNG__OPTIONAL_
luftqualitätsregelung (optional)
VOC-Sensor für geniovent.x
MATERIAL
material
Stahlblech, verzinkt
MATERIAL_INNENVERKLEIDUNG
material innenverkleidung
PUR-Schaumstoff mit geschlossenzelliger Oberfläche
MATERIAL_WAERMETAUSCHER
material wärmetauscher
Kunststoff
MAX__WAERMEBEREITSTELLUNGSGRAD_NACH_DIN_EN_13141_7__A7_
max. wärmebereitstellungsgrad nach din en 13141-7 (a7)
MODBUS_SCHNITTSTELLE
modbus-schnittstelle
integriert
NENNLEISTUNG
nennleistung
140 W
NETZFREQUENZ
netzfrequenz
50 Hz
SCHALLDRUCKPEGEL
schalldruckpegel
35 dB(A)
SCHUTZART
schutzart
IP 40
SFP_WERT
sfp-wert
0,21
SORTIMENT
sortiment
16
SPANNUNGSART
spannungsart
Wechselstrom
STAND_BY_LEISTUNGSAUFNAHME
stand-by-leistungsaufnahme
10 W
TIEFE
tiefe
600 mm
UMGEBUNGSTEMPERATUR
umgebungstemperatur
10 °C bis 40 °C
VERPACKUNGSEINHEIT
verpackungseinheit
1 Stück
VORHEIZREGISTER
vorheizregister
WAERMETAUSCHERBAUART
wärmetauscherbauart
NAME
name
FEUCHTERUECKGEWINNUNG_BEI_ENTHALPIE_WAERMETAUSCHER_NACH_DIN_EN_13141_7__A2_
feuchterückgewinnung bei enthalpie-wärmetauscher nach din en 13141-7 (a2)
Preview - Generation
Преглед
Формати
Files
3D
2D

Embedded user actions