??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Robur
Description
GAHP GS
Bill of material
GAHP GS
ORDERNO
GAHP GS
ALTEZZA
altezza
1278
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ASSEMBLY_CODE
assembly code
ASSORBIMENTO_ELETTRICO
assorbimento elettrico
410
CATEGORY
category
CLASSIFICATION
classification
0
CLASSIFICAZIONE_DEL_CARICO
classificazione del carico
CONSUMO_GAS_NOMINALE_G20
consumo gas nominale g20
2.72 m3/h
CONSUMO_GAS_NOMINALE_G25
consumo gas nominale g25
3.16 m3/h
CONSUMO_GAS_NOMINALE_G27
consumo gas nominale g27
3.32 m3/h
CONSUMO_GAS_NOMINALE_G30
consumo gas nominale g30
2.03 kg/h
CONSUMO_GAS_NOMINALE_G31
consumo gas nominale g31
2.00 kg/h
CONTENUTO_D_ACQUA_ALL_INTERNO_DELL_APPARECCHIO__LATO_CALDO_
contenuto d'acqua all'interno dell'apparecchio (lato caldo)
4 litri
CONTENUTO_D_ACQUA_ALL_INTERNO_DELL_APPARECCHIO__LATO_FREDDO_
contenuto d'acqua all'interno dell'apparecchio (lato freddo)
3 litri
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DESCRIPTION
description
Pompa di calore ad assorbimento a gas ed energia rinnovabile geotermica, per installazione interna
DESIGN_OPTION
design option
-1
DOCUMENTAZIONE_TECNICA
documentazione tecnica
https://www.robur.it/downloads/1264/49/D-LBR508_U_17MCMSDC008_GS-WS_fw3030_IT.pdf
EFFICIENZA_GUE_RISCALDAMENTO__B0W35_
efficienza gue riscaldamento (b0w35)
165%
EFFICIENZA_GUE_RISCALDAMENTO__B0W50_
efficienza gue riscaldamento (b0w50)
149%
FAMILY_NAME
family name
FATTORE_DI_POTENZA
fattore di potenza
1
GRADO_DI_PROTEZIONE_IP
grado di protezione ip
X5D
HOST
host
0
KEYNOTE
keynote
LARGHEZZA
larghezza
848
MANUFACTURER
manufacturer
Robur
MASSIMA_TEMPERATURA_ACQUA_DI_MANDATA_RISCALDAMENTO
massima temperatura acqua di mandata riscaldamento
65
MASSIMA_TEMPERATURA_ACQUA_DI_RITORNO_RISCALDAMENTO
massima temperatura acqua di ritorno riscaldamento
55
MASSIMA_TEMPERATURA_ACQUA_DI_RITORNO_SORGENTE_RINNOVABILE
massima temperatura acqua di ritorno sorgente rinnovabile
45
MASSIMA_TEMPERATURA_AMBIENTE
massima temperatura ambiente
45
MASSUNIT
massunit
1
MATERIALE_DELL_INVOLUCRO
materiale dell'involucro
MATERIALE_DI_BASE
materiale di base
MINIMA_TEMPERATURA_ACQUA_DI_MANDATA_SORGENTE_RINNOVABILE
minima temperatura acqua di mandata sorgente rinnovabile
-5
MINIMA_TEMPERATURA_ACQUA_DI_RITORNO_RISCALDAMENTO
minima temperatura acqua di ritorno riscaldamento
20
MINIMA_TEMPERATURA_AMBIENTE
minima temperatura ambiente
0
MODEL
model
GAHP GS Indoor
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.75.10.21
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Heat Pumps
PART_TYPE
part type
0
PERDITA_DI_CARICO_NOMINALE_RISCALDAMENTO
perdita di carico nominale riscaldamento
0.49 bar
PERDITA_DI_CARICO_NOMINALE_SORGENTE_RINNOVABILE__GLICOLE_25__
perdita di carico nominale sorgente rinnovabile (glicole 25%)
0.51 bar
PESO
peso
300
PORTATA_ACQUA_MASSIMA_RISCALDAMENTO
portata acqua massima riscaldamento
1.111
PORTATA_ACQUA_MASSIMA_SORGENTE_RINNOVABILE__B0W50__GLICOLE_25__
portata acqua massima sorgente rinnovabile (b0w50, glicole 25%)
1.111
PORTATA_ACQUA_MINIMA_RISCALDAMENTO
portata acqua minima riscaldamento
0.389
PORTATA_ACQUA_MINIMA_SORGENTE_RINNOVABILE__B0W50__GLICOLE_25__
portata acqua minima sorgente rinnovabile (b0w50, glicole 25%)
0.556
PORTATA_ACQUA_NOMINALE_RISCALDAMENTO
portata acqua nominale riscaldamento
0.881
PORTATA_ACQUA_NOMINALE_SORGENTE_RINNOVABILE__B0W50__GLICOLE_25__
portata acqua nominale sorgente rinnovabile (b0w50, glicole 25%)
0.839
PORTATA_MASSIMA_ACQUA_DI_CONDENSAZIONE_FUMI
portata massima acqua di condensazione fumi
4 l/h
PORTATA_TERMICA_NOMINALE
portata termica nominale
25.700
PORTATA_TERMICA_REALE
portata termica reale
25.200
POTENZA_ELETTRICA_ASSORBITA
potenza elettrica assorbita
410
POTENZA_TERMICA_NOMINALE__B0W35_
potenza termica nominale (b0w35)
41.600
POTENZA_TERMICA_NOMINALE__B0W50_
potenza termica nominale (b0w50)
37.600
PRESSIONE_ACQUA_MASSIMA_DI_ESERCIZIO
pressione acqua massima di esercizio
4 bar
PRESSIONE_ALIMENTAZIONE_GAS_GPL__G30_G31_
pressione alimentazione gas gpl (g30/g31)
27 - 35 mbar
PRESSIONE_ALIMENTAZIONE_GAS_NATURALE_G20
pressione alimentazione gas naturale g20
17 - 23 mbar
PRESSIONE_MASSIMA_CIRCUITO_REFRIGERANTE
pressione massima circuito refrigerante
32 bar
PRESSIONE_SONORA_MASSIMA_A_5_M_DI_DISTANZA
pressione sonora massima a 5 m di distanza
44,1 dB (A)
PREVALENZA_RESIDUA_SCARICO_FUMI
prevalenza residua scarico fumi
80 Pa
PROFONDIT_
profondità
690
QUANTIT__DI_ACQUA_NEL_CIRCUITO_ERMETICO
quantità di acqua nel circuito ermetico
10
QUANTIT__DI_AMMONIACA_NEL_CIRCUITO_ERMETICO
quantità di ammoniaca nel circuito ermetico
7
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
SPAZIO_LIBERO_ATTORNO_ALL_UNIT_
spazio libero attorno all'unità
1
TENSIONE_ELETTRICA
tensione elettrica
230.000
TIPO_DI_INSTALLAZIONE
tipo di installazione
C13, C33, C43, C53, C63, C83, B23P, B33
TYPE_COMMENTS
type comments
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
URL
url
www.robur.it
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
NAME
name
GAHP GS
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions