??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Connect Tech
Description
FreeFormPCI-104
Bill of material
0BOSFZM9G
ORDERNO
0BOSFZM9G
COMPATIBILITY
compatibility
PCI-104
CONNECTORS
connectors
2x RJ-45, Dual 2×5 0.100” headers (serial), One 1×6 0.100” header (flash programming), One 2×40 0.050 x 0.100” header (general IO)
DIMENSIONS
dimensions
PC104 Compliant
ETHERNET
ethernet
100Base-TX, 2 x 10Base-T
HUMIDITY
humidity
95% non-condensing
INPUT_CLOCK
input clock
100 MHz
IO
io
64 single ended signals or 32 LVDS pairs
MEMORY
memory
128MB RAM, 8MB Flash
OPERATING_SYSTEM
operating system
QNX
OPERATING_TEMPERATURE
operating temperature
-40°C to +85°C (-40°F to +185°F)
POWER_REQUIREMENTS
power requirements
+5V
PROGRAMMABLE_FPGA
programmable fpga
Xilinx multi-platform Virtex-5 (LXT or FXT)
SERIAL
serial
2x RS-485
NAME
name
0BOSFZM9G
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업