??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
GIRECO
Description
Fontaneria Gireco wc Dubai Cuadrato
Bill of material
Fontaneria Gireco wc Dubai Cuadrato - fontaneria_gireco_wc_dubai_cuadrato_blanco
VARIANTNAME
Blanco
VARCONSUMO
Consumo
0
VARPRESIN
Presión
Variable
VARCONEXIN
Conexión
Entrada
VARFLUJO
Flujo
0
VARDRENAJE
Drenaje
Salida
VARACCESIBILIDADMINUSVLIDOS
Accesibilidad Minusválidos
1
VARPROFUNDIDAD
Profundidad
0.63 m
VARDISTANCIADEMURO
Distancia de Muro
0.020319999999997 m
VARANCHURA
Anchura
0.35 m
VARALTURA
Altura
0.76 m
VARURLPRODUCTO
URL Producto
http://www.gireco.com.mx/?post_type=portfolio&p=221
VARPESO
Peso
0
VARMONEDA
Moneda
Peso Mexicano
VARFECHAREVISINDECONTENIDO
Fecha Revisión de Contenido
13/05/2013
VARURL
URL
http://www.gireco.com.mx/
VARCOLECCIN
Colección
WC
VARMODEL
Model
6MWC14
VARMANUFACTURER
Manufacturer
Gireco
VARASSEMBLYCODE
Assembly Code
D2010110
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions