??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 8
HELP_VARIABLE
Company
FLOWAIR
Description
flowair-leo-s-l-xl-km-ru
Bill of material
LEO L2 + LEO KM L
IDENT
ASSEMBLY_CODE
assembly code
CATEGORY
category
CLASSIFICATION
classification
0
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
DESCRIPTION
description
Водяной воздухонагреватель с камерой смешения
DESIGN_OPTION
design option
-1
FAMILY_NAME
family name
HOST
host
5
IP
ip
54
KEYNOTE
keynote
MANUFACTURER
manufacturer
FLOWAIR
MASSUNIT
massunit
1
MODEL
model
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
PART_TYPE
part type
0
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
TYPE_COMMENTS
type comments
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
TЕМПЕРАТУРА_ВОДЫ_НА_ВЫХОДЕ_ИЗ_ТЕПЛООБМЕННИКА__TW2_
tемпература воды на выходе из теплообменника (tw2)
0
URL
url
www.flowair.com
АВТОР
автор
ВЕНТИЛЯТОР
вентилятор
ВЕС_АППАРАТА
вес аппарата
0
ВЕС_АППАРАТА_НАПОЛНЕННОГО_ВОДОЙ
вес аппарата наполненного водой
0
ДАННЫЕ_ПРОДУКТА
данные продукта
http://www.flowair.com/ru/leo-km.html
КЛАССИФИКАЦИЯ_НАГРУЗКИ
классификация нагрузки
КОЛИЧЕСТВО_ВОДЫ_ПРОХОДЯЩЕЙ_ЧЕРЕЗ_ТЕПЛООБМЕННИК
количество воды проходящей через теплообменник
0
КОЭФФИЦИЕНТ_МОЩНОСТИ
коэффициент мощности
МАКС__ПОТРЕБЛЕНИЕ_ТОКА
макс. потребление тока
0
МАТЕРИАЛ_ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ
материал воздухонагревателя
МАТЕРИАЛ_КАМЕРЫ_СМЕШЕНИЯ
материал камеры смешения
МОНТАЖНАЯ_КОНСОЛЬ
монтажная консоль
1
НАПРЯЖЕНИЕ_ПИТАНИЯ
напряжение питания
230.000
ПАДЕНИЕ_ДАВЛЕНИЯ_ВОДЫ_В_ТЕПЛООБМЕННИКЕ
падение давления воды в теплообменнике
0
ПАТРУБКИ
патрубки
ПОЛНАЯ_МОЩНОСТЬ
полная мощность
0
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
производительность
0
ТЕМПЕРАТУРА_ВОДЫ_НА_ВХОДЕ_В_ТЕПЛООБМЕННИК__TW1_
температура воды на входе в теплообменник (tw1)
0
ТЕМПЕРАТУРА_ВОЗДУХА_НА_ВХОДЕ_В_АППАРАТ__ТР1_
температура воздуха на входе в аппарат (тр1)
0
ТЕМПЕРАТУРА_ВОЗДУХА_НА_ВЫХОДЕ_ИЗ_АППАРАТА__ТР2_
температура воздуха на выходе из аппарата (тр2)
0
ТЕПЛОВАЯ_МОЩНОСТЬ
тепловая мощность
0
ТОЛЩИНА_СТЕНЫ
толщина стены
100
УСТАНОВКА_ДЛЯ_ЗАБОРА_ВЫБРОСА_ВОЗДУХА
установка для забора/выброса воздуха
CZERPNIA_ŚCIENNA
czerpnia ścienna
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions