??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Galvin Engineering
Description
Ezy-Wash Chrome Plated Brass Wall Mtd No Stop Pre-Rinse Unit Type 80 FI Inlet - Pot Filler
Bill of material
Ezy-Wash Chrome Plated Brass Wall Mtd No Stop Pre-Rinse Unit Type 80 FI Inlet - Pot Filler
ORDERNO
Ezy-Wash Chrome Plated Brass Wall Mtd No Stop Pre-Rinse Unit Type 80 FI Inlet - Pot Filler
ASSEMBLY_CODE
assembly code
D2010
CATEGORY
category
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
CW_CONNECTION
cw connection
0
CWFU
cwfu
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
900
DESCRIPTION
description
Wall Mounted Pre-Rinse Unit Type 80W
DESIGN_OPTION
design option
-1
DIMHEIGHT
dimheight
1160
DIMINLETRADIUS
diminletradius
7.500
FAMILY_NAME
family name
FILTEROBJECT_ANZRS
filterobject_anzrs
Ezy-Wash
FLEXIBLEHOSEMATERIAL
flexiblehosematerial
FLOWRATE
flowrate
0
HOST
host
5
HW_CONNECTION
hw connection
0
HWFU
hwfu
0
INLET
inlet
15mm BSP Female
INSTRUCTIONS
instructions
http://www.galvinengineering.com.au/Installation_Guides_1.aspx
KEYNOTE
keynote
15400
MANUFACTURER
manufacturer
Galvin Engineering
MASSUNIT
massunit
1
MODEL
model
TF80WJP
MODIFIEDISSUE_ANZRS
modifiedissue_anzrs
20120721.010
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.45.55.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Sanitary Faucets, Wastes
OUTLET
outlet
1000mm long high pressure hose with swivel ends
PART_TYPE
part type
0
PLUMBINGMATERIAL_ANZRS
plumbingmaterial_anzrs
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
0
SHARED
shared
0
STYLEORTYPE_ANZRS
styleortype_anzrs
Plumbing Fixture
TYPE_COMMENTS
type comments
Ezy-Wash Pre-Rinse
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
URL
url
www.galvinengineering.com.au
VENT_CONNECTION
vent connection
0
WASTE_CONNECTION
waste connection
0
WELSRATING_ANZRS
welsrating_anzrs
WFU
wfu
0
NAME
name
Ezy-Wash Chrome Plated Brass Wall Mtd No Stop Pre-Rinse Unit Type 80 FI Inlet - Pot Filler
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions