??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 38
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
ELGD-BS-KF - Vidalı milli eksen
Malzeme listesi
8192271 ELGD-BS-KF-80-500-0H-5P
TNR
Ürün numarası
TYP
Tip
BAU
Büyüklük
HUB
Strok
mm
HUBST
Uzatılmış pozisyon
mm
Enter value for HUBST
Uzatılmış pozisyon
mm
cm
inch
ft
LODLEVEL
LOD Level
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
D1
mm
D2
Diş
G1/8
D3
Diş
M6
D4
Diş
M3
D5
Diş
D6
mm
D7
Diş
D8
30.500 mm
D9
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
H5
mm
H6
mm
H7
mm
H8
mm
H9
mm
H10
mm
H11
mm
H12
5.300 mm
L1
mm
L2MIN
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
L8
mm
L9
mm
L10
34.000 mm
L12
mm
T1
2.500 mm
T2
6.000 mm
T3
6.000 mm
T4
7.000 mm
T5
mm
T6
mm
T7
mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
kg
GTIN
Preview - Generation
Öngörünüm
Formatlar
Files
3D
Boyut
2D

Embedded user actions