??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 70
HELP_VARIABLE
Azienda
AZ Pneumatica
Descrizione
Elettrovalvole G18 18 mm in linea
Lista materiale
751 ME 04
ORDERNO
DIAMETRO_NOMINALE
diametro nominale
4.5 mm
FLUIDO
fluido
Aria filtrata 50µ con o senza lubrificazione
PORTATA_NOMINALE_A_6_BAR
portata nominale a 6 bar
500 Nlmin
PRESSIONE_DI_COMANDO
pressione di comando
PRESSIONE_DI_ESERCIZIO
pressione di esercizio
TEMPERATURA_DI_ESERCIZIO
temperatura di esercizio
max +60°C
TEMPI_DI_RISPOSTA
tempi di risposta
NAME
name
PRESSIONE_DI_AZIONAMENTO
pressione di azionamento
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions