??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD model selection
Selectable products: 7
HELP_VARIABLE
Company
Duplomatic
Description
ECS3 - ISO 15552 Electric cylinders with oversizedscrew
Bill of material
ECS3-50TM/0-B050/11NN-NNN0/L0S-S000/M
FAM
Family group
ECS
SERIE
Series
11
SIZE
Size
SCREWTYPE
Screw type
PSCREW
Pitch screw
MMT
Mounting motor type
MT
Mounting type
RE
Rod end
STROKE
Stroke
STROKE1
Rod position
RRS
Rod rotation stopper
IP
Protection class
LH
Lubrification hole
SENSN
Sensors number
SENST
Sensor type
MP
Motor position
MF
Motor flange
RO
Rod offset
MOT
INFO
Info
Nel caso si intende accoppiare al cilindro selezionato un motore o un riduttore diverso da quelli previsti in questo catalogo è possibile scaricare il modello del cilindro senza motorizzazione. Prima di procedere però alla progettazione esecutiva si prega di contattare l’UT Duplomatic; l’UT Duplomatic confermerà la compatibilità della motorizzazione scelta con il cilindro selezionato e le effettive dimensioni del modello 3D.
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions