??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
E6-10-301 - Adjustable Hinge
Bill of material
E6-10-301-20
CN
Catalog Number
SER
Series
300
A
Height A
36.5 mm
B
Width B
43 mm
C
Width C
12.7 mm
D
Diameter d
4.5 mm
D1
Diameter d1
8.9 mm
E
Length E
2.5 mm
H1
Length h1
6 mm
A1
Length A1
31.8 mm
B1
Length B1
25.4 mm
MASS
Mass
15 g
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업