??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 20
HELP_VARIABLE
Firma
Afriso VDI3805
Beschreibung
Durchflussmesser DFM 15-2M
Stückliste
80977
PREVIEW
Vorschau
SA010ID04
Herstellername
Afriso 08/2014
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA960ID03
0025
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
200302
SA960ID04
1A
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20140813
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA960ID05
afbs_80958
SA960ID06
jpg
SA810ID04
DataNorm-Nummer
SA960ID07
80958 bis - Durchflussmesser DFM 15-2M
SA810ID06
GTIN-Nummer
SA100ID04
Armaturenart
Armaturen mit Festwiderständen z.B. Wärmemengenzähler (Mess- und Zähleinrichtungen)
SA110ID04
Armaturentyp
Durchflussmesser DFM 15-2M
SA110ID05
Warenhauptgruppe
Ausrüstung Heiztechnik
SA700ID04
Armaturtyp
Festwiderstand
SA200ID03
Bauformen
SA300ID03
Anschlussarten
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Messing
SA700ID05
Nennweite DN
SA700ID06
kvs-Wert
m³/h
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
160 °C
SA700ID13
Voreinstellbar/Einsatz
Nein
SA700ID08
max. Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
10 bar
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions