??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Gewiss
Descrizione
domotics_seriecivili_27combi_system_ip55_presa_ger
Lista materiale
domotics_seriecivili_27combi_system_ip55_presa_ger - domotics_seriecivili_27combi_system_ip55_presa_ger_gw27844___con_presa_std_tedesco
VARIANTNAME
GW27844 - Con presa std tedesco
CORNICESIMBOLO
Cornice simbolo
1
SIMBOLO
1
SPORTELLOAPERTO
Sportello aperto
1
VISTADIPIANTA
Vista di pianta
1
DEFAULTELEVATION
Default Elevation
1219.2 mm
DISTANZADALMURO
Distanza dal muro
0 mm
DISTANZAORIZZONTALESIMBOLO
Distanza orizzontale simbolo
231.658332191975 mm
LARGHEZZACONTENITORE
Larghezza contenitore
66.0000000000095 mm
OFFSETBIDIMENSIONALE
Offset bidimensionale
65 mm
OFFSETPRESA
Offset presa
0 mm
GEWISSSCHEDATECNICA
GEWISS SCHEDA TECNICA
http://pro.gewiss.com/irj/portal/?NavigationTarget=pcd:portal_content/com.gewiss.ZPPFDMain/com.gewiss.ZPPFDITMain/com.gewiss.ZPPFDITMainDefault/com.gewiss.ZPPFDITPages/com.gewiss.ZPPFDITPagesAP/com.gewiss.ZPPFDITPagesAPCatalogo/com.gewiss.ZPPPDITAPProductDetail&codProd=GW27844
GEWISSURL
GEWISS URL
http://www.gewiss.com/prv/it_IT/index.html
GWCARATTERISTICHE
GW - Caratteristiche
Standard Tedesco
GWCATALOGO
GW - Catalogo
DOMOTICS
GWCODICE
GW - Codice
GW27844
GWCOLORE
GW - Colore
Grigio RAL 7035
GWCOSTRUTTORE
GW - Costruttore
GEWISS
GWDESCRIZIONE
GW - Descrizione
PRESA STD TED.2P+T 16A STAGNA
GWDIMENSIONIBXHXP
GW - Dimensioni BxHxP
66x82x65
GWTENSIONE
GW - Tensione
230 V ac
GWTESTOELETTRICO
GW - Testo elettrico
16
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions