??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hammond Manufacturing
Description
DNRR1963LDK
Bill of material
DNRR1963LDK
ORDERNO
DNRR1963LDK
PAINT_COLOR
paint color
Black
RACK_TYPE
rack type
Open Rack
RACK_UNITS
rack units
36
RAIL_TYPE
rail type
Tapped 10-32
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes (more info...)
ROHS_COMPLIANT
rohs compliant
Yes (more info...)
SHIPPING_WEIGHT
shipping weight
50 lbs (22.68 kg)
UNSPSC
unspsc
43223308
UPC
upc
62398096523
NAME
name
DNRR1963LDK
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions