??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Comparato Nello
Description
DIAMIX
Bill of material
DIAMIX
NAME
DIAMIX
VAR_CADIDENT_IDNR
_cadident_idnr
a67c468c-d5a1-4e1d-9da3-0557c039002f.rfa
VAR_CNSUID
_cnsuid
C:\PARTcrawler\temp\comparato\download\a67c468c-d5a1-4e1d-9da3-0557c039002f.rfa
VAR_DOCUMENT_NAME
_document_name
a67c468c-d5a1-4e1d-9da3-0557c039002f.rfa
VAR_DOCUMENT_PATH
_document_path
VAR_IS_FAMILY_TABLE
_is_family_table
false
VAR_IS_INSTANCE
_is_instance
false
VAR_PART_TYPE
_part_type
PRT
VAR_PDM_TYPE
_pdm_type
FSO_PDM_OBJECT
VAR3_VIE_IN_LINEA_1_
3 vie in linea 1"
1
VAR3_VIE_IN_LINEA___
3 vie in linea ½"
0
VAR3_VIE_ORIZZONTALE
3 vie orizzontale
0
VAR3_VIE_VERTICALE
3 vie verticale
0
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ASSEMBLY_CODE
assembly code
DIAMIXNFCM04
CARATTERISTICA_IDRAULICA
caratteristica idraulica
Kvs=8 m3/h
CATEGORY
category
COMANDO_ELETTRICO
comando elettrico
2 o 3 Punti (ALL IN ONE)
COMPARATO
comparato
0
CONNESSIONI_ELETTRICHE
connessioni elettriche
Tramite cavo preinstllato
COPPIA_DI_SPUNTO
coppia di spunto
11 Nm
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DESCRIPTION
description
Servocomando e corpo valvola DIAMIX
DESIGN_OPTION
design option
-1
DIAMETRO
diametro
1"
DN
dn
25
F03
f03
0
F03_COPPIGLIE
f03 coppiglie
1
FAMILY_NAME
family name
FLUIDO_UTILIZZABILE
fluido utilizzabile
Acqua e fluidi compatibili con FKM e P.T.F.E.
FREQUENZA
frequenza
50/60 Hz
FUNZIONE_ANTILEGIONELLA
funzione antilegionella
No
GRADO_DI_PROTEZIONE
grado di protezione
IP 67
HOST
host
0
ISO_5211
iso 5211
1
K_COEFFICIENT
k coefficient
0
K_COEFFICIENT_TABLE
k coefficient table
KEYNOTE
keynote
LOSS_METHOD
loss method
0
LUNGHEZZA_CAVI
lunghezza cavi
0.8 m
MANUFACTURER
manufacturer
COMPARATO NELLO SRL
MANUTENZIONE_RICHIESTA
manutenzione richiesta
Nessuna
MASSUNIT
massunit
1
MATERIALE_DEL_CORPO
materiale del corpo
OTTONE DZR
MATERIALE_DEL_MANICOTTO
materiale del manicotto
OTTONE DZR
MATERIALE_DELLA_SFERA
materiale della sfera
OTTONE DZR CROMATO
MATERIALE_GUARNIZIONE_ASTA
materiale guarnizione asta
P.T.F.E.
MATERIALE_GUARNIZIONE_SFERA
materiale guarnizione sfera
P.T.F.E.
MATERIALE_O_RING_ASTA
materiale o-ring asta
FKM
MATERIALE_O_RING_DI_BILANCIAMENTO
materiale o-ring di bilanciamento
FKM
MATERIALE_TENUTE__SERVOCOMANDO_
materiale tenute (servocomando)
Silicone
MAX_DIFFERENZIALE_DI_ESERCIZIO
max differenziale di esercizio
3.5
METODO_DI_FUNZIONAMENTO
metodo di funzionamento
Modulante
METODO_DI_REGOLAZIONE
metodo di regolazione
Tramite microprocessore con azione PID
MISCELATORE_FFF_OTTONE_1
miscelatore fff ottone 1
0
MISCELATORE_FFF_OTTONE_12
miscelatore fff ottone 12
0
MISCELATORE_FFF_OTTONE_34
miscelatore fff ottone 34
0
MISCELATORE_MMM_1
miscelatore mmm 1
0
MISCELATORE_MMM_34
miscelatore mmm 34
0
MODEL
model
DIAMANT PRO ISO 5211
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.65.55.14.17
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Adjusting/Controlling Valves for Liquid Services
PART_TYPE
part type
0
PN
pn
40
POTENZA_ASSORBITA
potenza assorbita
9.4 VA
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SEGNALI_IN_INGRESSO
segnali in ingresso
Termostato ambiente, commutatore estate/inverno, sonda esterna per climatica, sensore temperatura ed umidità relativa, sonda esterna per climatica, sensore temperatura ed umidità relativa
SEGNALI_IN_USCITA
segnali in uscita
Comando relè pompa impianto, segnalazione stato di raffrescamento/riscaldamento, attivazione deumidificatore
SHARED
shared
0
SONDA_DI_TEMPERATURA
sonda di temperatura
A semiconduttore
TEMP_FLUIDO_MAX
temp fluido max
100 °C
TEMP_FLUIDO_MIN
temp fluido min
-10 °C
TEMPO_DI_MANOVRA
tempo di manovra
35 Sec
TENSIONE_DI_ALIMENTAZIONE
tensione di alimentazione
24V
TIPO_DI_ATTACCO
tipo di attacco
ISO 5211 F03 (servocomando/corpo valvola)
TIPO_DI_CONNESSIONE
tipo di connessione
G 1" F-F-F
TYPE_COMMENTS
type comments
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
URL
url
USE_ANNOTATION_SCALE
use annotation scale
0
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
VAR_ID
_id
ac8361165b1bf7d0e61f9021ff3021b5
VAR_REV
_rev
1-8c7492e3ade7c7be977be428d3e03040
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions