??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Comparato Nello
Description
DIAMANT-PRO-OTTONE
Bill of material
DIAMANT-PRO-OTTONE
NAME
DIAMANT-PRO-OTTONE
VAR_CADIDENT_IDNR
_cadident_idnr
aefdd558-cb75-42ff-9f18-c6e3340823d9.rfa
VAR_CNSUID
_cnsuid
C:\PARTcrawler\temp\comparato\download\aefdd558-cb75-42ff-9f18-c6e3340823d9.rfa
VAR_DOCUMENT_NAME
_document_name
aefdd558-cb75-42ff-9f18-c6e3340823d9.rfa
VAR_DOCUMENT_PATH
_document_path
VAR_IS_FAMILY_TABLE
_is_family_table
false
VAR_IS_INSTANCE
_is_instance
false
VAR_PART_TYPE
_part_type
PRT
VAR_PDM_TYPE
_pdm_type
FSO_PDM_OBJECT
VAR2_VIE_FF_AISI_1
2 vie ff aisi 1
0
VAR2_VIE_FF_AISI_12
2 vie ff aisi 12
0
VAR2_VIE_FF_AISI_34
2 vie ff aisi 34
0
VAR2_VIE_FF_OTTONE_1
2 vie ff ottone 1
0
VAR2_VIE_FF_OTTONE_114
2 vie ff ottone 114
1
VAR2_VIE_FF_OTTONE_12
2 vie ff ottone 12
0
VAR2_VIE_FF_OTTONE_34
2 vie ff ottone 34
0
VAR3_VIE_FFF_AISI_12
3 vie fff aisi 12
0
VAR3_VIE_FFF_AISI_14
3 vie fff aisi 14
0
VAR3_VIE_FFF_AISI_38
3 vie fff aisi 38
0
VAR3_VIE_ORIZZONTALE
3 vie orizzontale
0
VAR3_VIE_VERTICALE
3 vie verticale
0
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ANGOLO_DI_MANOVRA
angolo di manovra
90°
APERTURA_MANUALE_DALL_ALTO
apertura manuale dall'alto
Si
ASSEMBLY_CODE
assembly code
DY242D2P5A
CARATTERISTICA_IDRAULICA
caratteristica idraulica
Kvs=89 m3/h
CATEGORY
category
COMANDO_ELETTRICO
comando elettrico
2 o 3 Punti (ALL IN ONE)
CONNESSIONI_ELETTRICHE
connessioni elettriche
Tramite morsettiera all'interno del servocomando
COPPIA_DI_SPUNTO
coppia di spunto
11 Nm
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DESCRIPTION
description
Servocomando e corpo valvola DIAMANT ISO 5211
DESIGN_OPTION
design option
-1
DEV_FFF_OTTONE_12
dev fff ottone 12
0
DEV_FFF_OTTONE_14
dev fff ottone 14
0
DEV_FFF_OTTONE_34
dev fff ottone 34
0
DEV_FFF_OTTONE_38
dev fff ottone 38
0
DIAMETRO
diametro
1"¼
DN
dn
32
F03
f03
1
F05
f05
0
FAMILY_NAME
family name
FLUIDO_UTILIZZABILE
fluido utilizzabile
Acqua e fluidi compatibili con FKM e P.T.F.E.
FREQUENZA
frequenza
50/60 Hz
GRADO_DI_PROTEZIONE
grado di protezione
IP 67
HOST
host
0
ISO
iso
0
ISOAPM
isoapm
1
K_COEFFICIENT
k coefficient
0
K_COEFFICIENT_TABLE
k coefficient table
KEYNOTE
keynote
LOSS_METHOD
loss method
0
MANUFACTURER
manufacturer
COMPARATO NELLO SRL
MANUTENZIONE_RICHIESTA
manutenzione richiesta
Nessuna
MASSUNIT
massunit
1
MATERIALE_ASTA_DI_COMANDO
materiale asta di comando
OTTONE CW617N UNI EN 12165
MATERIALE_DEL_CORPO
materiale del corpo
OTTONE CW617N UNI EN 12165
MATERIALE_DEL_MANICOTTO
materiale del manicotto
OTTONE CW617N UNI EN 12165
MATERIALE_DELLA_SFERA
materiale della sfera
OTTONE CW617N UNI EN 12165
MATERIALE_GUARNIZIONE_ASTA
materiale guarnizione asta
P.T.F.E.
MATERIALE_GUARNIZIONE_SFERA
materiale guarnizione sfera
P.T.F.E.
MATERIALE_O_RING_ASTA
materiale o-ring asta
FKM
MATERIALE_O_RING_DI_BILANCIAMENTO
materiale o-ring di bilanciamento
FKM
MATERIALE_TENUTE__SERVOCOMANDO_
materiale tenute (servocomando)
Silicone
MAX_DIFFERENZIALE_DI_ESERCIZIO
max differenziale di esercizio
25
MISCELATORE_FFF_OTTONE_1
miscelatore fff ottone 1
0
MISCELATORE_FFF_OTTONE_12
miscelatore fff ottone 12
0
MISCELATORE_FFF_OTTONE_34
miscelatore fff ottone 34
0
MODEL
model
DIAMANT PRO ISO 5211
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.65.55.14.17
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Adjusting/Controlling Valves for Liquid Services
PART_TYPE
part type
0
PN
pn
40
PORTATA_ELETTRICA_DEI_MICROINTERRUTTORI
portata elettrica dei microinterruttori
1 A resistivo
PORTATA_ELETTRICA_DELLA_FASE_IN_USCITA_AI_MORSETTI_4_E_5
portata elettrica della fase in uscita ai morsetti 4 e 5
1 A resistivo
POTENZA_ASSORBITA
potenza assorbita
7.5 VA
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
TEMP_FLUIDO_MAX
temp fluido max
110 °C
TEMP_FLUIDO_MIN
temp fluido min
-10 °C
TEMPO_DI_MANOVRA
tempo di manovra
35 Sec
TENSIONE_DI_ALIMENTAZIONE
tensione di alimentazione
24 V
TIPO_DI_ATTACCO
tipo di attacco
Attacco ISO 5211 F03 (servocomando/corpo valvola)
TIPO_DI_CONNESSIONE
tipo di connessione
G 1"¼ F-F
TIPOLOGIA_SFERA
tipologia sfera
TYPE_COMMENTS
type comments
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
URL
url
USE_ANNOTATION_SCALE
use annotation scale
0
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
VAR_ID
_id
ac8361165b1bf7d0e61f9021ff2fdc86
VAR_REV
_rev
1-fe10797127e856eb4e4afcde97d91725
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions