??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Comparato Nello
Description
DIAMANT-CLIMA-CRONO-PILOT-DC
Bill of material
DIAMANT-CLIMA-CRONO-PILOT-DC
NAME
DIAMANT-CLIMA-CRONO-PILOT-DC
VAR_CADIDENT_IDNR
_cadident_idnr
ea17a4f5-693b-4719-8096-81b0f70bc5b4.rfa
VAR_CNSUID
_cnsuid
C:\PARTcrawler\temp\comparato\download\ea17a4f5-693b-4719-8096-81b0f70bc5b4.rfa
VAR_DOCUMENT_NAME
_document_name
ea17a4f5-693b-4719-8096-81b0f70bc5b4.rfa
VAR_DOCUMENT_PATH
_document_path
VAR_IS_FAMILY_TABLE
_is_family_table
false
VAR_IS_INSTANCE
_is_instance
false
VAR_PART_TYPE
_part_type
PRT
VAR_PDM_TYPE
_pdm_type
FSO_PDM_OBJECT
ALIMENTAZIONE_ELETTRICA
alimentazione elettrica
12 V DC/AC
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ANGOLO_DI_MANOVRA
angolo di manovra
180° senso orario e antiorario
ASSEMBLY_CODE
assembly code
DY352PCF
CAMPO_DI_RILEVAMENTO_DELLA_TEMPERATURA
campo di rilevamento della temperatura
-15°C ÷ 85°C
CATEGORY
category
CERTIFICAZIONE
certificazione
CE
COMPARATO
comparato
0
CONNESSIONE_CON_IL_CORPO_VALVOLA
connessione con il corpo valvola
ISO 5211 F03/F05
CONNESSIONI_ELETTRICHE
connessioni elettriche
tramite morsettiera all'interno del servocomando
COPPIA_DI_MANOVRA
coppia di manovra
118.403014583807
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DESCRIPTION
description
DESIGN_OPTION
design option
-1
FAMILY_NAME
family name
FREQUENZA
frequenza
50/60 Hz
FUNZIONAMENTO
funzionamento
modulante / ON/OFF
GARANZIA
garanzia
3 anni
GRADO_DI_PROTEZIONE
grado di protezione
IP 67
HOST
host
0
ISO_5211
iso 5211
1
K_COEFFICIENT
k coefficient
0
K_COEFFICIENT_TABLE
k coefficient table
KEYNOTE
keynote
LOSS_METHOD
loss method
0
MANUFACTURER
manufacturer
COMPARATO NELLO SRL
MASSIMA_POTENZA_ASSORBITA
massima potenza assorbita
9.4 VA
MASSUNIT
massunit
1
MODEL
model
Diamant DC
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.27.33.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
PART_TYPE
part type
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
TEMPERATURA_AMBIENTE_DI_ESERCIZIO
temperatura ambiente di esercizio
-10 °C ÷ 50°C
TEMPO_DI_MANOVRA
tempo di manovra
35 sec
TIPO_DI_RIDUTTORE
tipo di riduttore
top performance COMPARATO
TYPE_COMMENTS
type comments
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
URL
url
USE_ANNOTATION_SCALE
use annotation scale
0
VERSIONE
versione
WEEK (7 intervalli programmabili nell'arco di una settimana con un intervento al giorno)
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
VAR_ID
_id
ac8361165b1bf7d0e61f9021ff2f6c50
VAR_REV
_rev
1-ee6a13f6ebe858d2b5405864ce6c9f03
SENSORE_DI_TEMPERATURA
sensore di temperatura
A semiconduttore, a contatto (sonda ad immersione opzionale)
ASSORBIMENTO_DELL_ELETTRONICA
assorbimento dell'elettronica
2 VA
COMANDO_DI_PILOTAGGIO
comando di pilotaggio
4-20 mA
IMPEDENZA_D_INGRESSO
impedenza d'ingresso
100 Ω
TOLLERANZA_ANGOLARE
tolleranza angolare
± 1°
ASSORBIMENTO_MASSIMO
assorbimento massimo
1.5
ASSORBIMENTO_NOMINALE
assorbimento nominale
0.6
COMANDO_ELETTRICO
comando elettrico
2 e 3 punti
CORPI_VALVOLA_ABBINABILI
corpi valvola abbinabili
2 o 3 vie
INVOLUCRO_ESTERNO
involucro esterno
caratterizzato da forma nervata realizzato in tecnopolimero "polyarylamide" caricato a vetro, particolarmente robusto e impermeabile all'umidità
MANUTENZIONE
manutenzione
nessuna
MATERIALE_COMPONENTI_METALLICI_ESTERNI
materiale componenti metallici esterni
AISI 303 GVR e ottone CW617N
MATERIALE_TENUTE
materiale tenute
silicone
MAX_CORRENTE_SOPPORTATA_DAI_MICROINTERRUTORI_SUPPLEMENTARI
max corrente sopportata dai microinterrutori supplementari
1 A resistivo
MOTORE
motore
bidirezionale DC
TEMPO_DI_MANOVRA_E_RELATIVA_COPPIA_DI_MANOVRA
tempo di manovra e relativa coppia di manovra
24 secondi
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions