??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Comparato Nello
Description
DIAMANT-2000
Bill of material
DIAMANT-2000
NAME
DIAMANT-2000
VAR_CADIDENT_IDNR
_cadident_idnr
e9a7e70c-90e5-43ce-95af-cb8963806db8.rfa
VAR_CNSUID
_cnsuid
C:\PARTcrawler\temp\comparato\download\e9a7e70c-90e5-43ce-95af-cb8963806db8.rfa
VAR_DOCUMENT_NAME
_document_name
e9a7e70c-90e5-43ce-95af-cb8963806db8.rfa
VAR_DOCUMENT_PATH
_document_path
VAR_IS_FAMILY_TABLE
_is_family_table
false
VAR_IS_INSTANCE
_is_instance
false
VAR_PART_TYPE
_part_type
PRT
VAR_PDM_TYPE
_pdm_type
FSO_PDM_OBJECT
VAR2_VIE_MM_OTTONE_1
2 vie mm ottone 1
0
VAR2_VIE_MM_OTTONE_12
2 vie mm ottone 12
0
VAR2_VIE_MM_OTTONE_34
2 vie mm ottone 34
0
VAR3_VIE_MMM_OTTONE_1
3 vie mmm ottone 1
0
VAR3_VIE_MMM_OTTONE_34
3 vie mmm ottone 34
0
VAR3_VIE_VERTICALE
3 vie verticale
0
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ANGOLO_DI_MANOVRA
angolo di manovra
90° senso orario e antiorario
ASSEMBLY_CODE
assembly code
DC3R6B8D2
BYPASS_1
bypass 1
0
BYPASS_34_DRITTO
bypass 34 dritto
0
BYPASS_34_ECCENTRICO
bypass 34 eccentrico
0
CARATTERISTICA_IDRAULICA
caratteristica idraulica
Kvs=3 m3/h
CATEGORY
category
CERTIFICAZIONE
certificazione
CE
COMANDO_ELETTRICO
comando elettrico
ALL IN ONE 2 o 3 punti
CONNESSIONI_ELETTRICHE
connessioni elettriche
Tramite morsettiera all'interno del servocomando
COPPIA_DI_SPUNTO
coppia di spunto
11 Nm
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DESCRIPTION
description
corpo valvola DIAMANT
DESIGN_OPTION
design option
-1
DIAMETRO
diametro
3/8"
DN
dn
10
FAMILY_NAME
family name
FLUIDO_UTILIZZABILE
fluido utilizzabile
Acqua e fluidi compatibili con FKM e P.T.F.E.
GARANZIA
garanzia
5 anni
GRADO_DI_PROTEZIONE
grado di protezione
IP 65
HOST
host
0
K_COEFFICIENT
k coefficient
0
K_COEFFICIENT_TABLE
k coefficient table
KEYNOTE
keynote
LOSS_METHOD
loss method
0
MANUFACTURER
manufacturer
COMPARATO NELLO SRL
MANUTENZIONE_RICHIESTA
manutenzione richiesta
Nessuna
MASSUNIT
massunit
1
MATERIALE_ASTA_DI_COMANDO
materiale asta di comando
INOX AISI 316
MATERIALE_DEL_CORPO
materiale del corpo
CF8M
MATERIALE_DEL_MANICOTTO
materiale del manicotto
CF8M
MATERIALE_DELLA_SFERA
materiale della sfera
INOX AISI 316
MATERIALE_GUARNIZIONE_ASTA
materiale guarnizione asta
P.T.F.E.
MATERIALE_GUARNIZIONE_SFERA
materiale guarnizione sfera
P.T.F.E.
MATERIALE_O_RING_ASTA
materiale o-ring asta
FKM
MATERIALE_O_RING_DI_BILANCIAMENTO
materiale o-ring di bilanciamento
FKM
MATERIALE_TENUTE__SERVOCOMANDO_
materiale tenute (servocomando)
Silicone
MAX_DIFFERENZIALE_DI_ESERCIZIO
max differenziale di esercizio
64
MODEL
model
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.65.55.14.17
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Adjusting/Controlling Valves for Liquid Services
PART_TYPE
part type
0
PN
pn
64
PORTATA_ELETTRICA_DEI_MICROINTERRUTTORI
portata elettrica dei microinterruttori
1 A resistivo
PORTATA_ELETTRICA_DELLA_FASE_IN_USCITA_AI_MORSETTI_4_E_5
portata elettrica della fase in uscita ai morsetti 4 e 5
1 A resistivo
POTENZA_ASSORBITA
potenza assorbita
64.5834625002583
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
TEMP_FLUIDO_MAX
temp fluido max
160 °C
TEMP_FLUIDO_MIN
temp fluido min
-20 °C
TEMPERATUA_AMBIENTE_D_ESERCIZIO
temperatua ambiente d'esercizio
-10°C ÷ 50°C
TEMPO_DI_MANOVRA
tempo di manovra
35 secondi
TESNSIONE_DI_ALIMENTAZIONE
tesnsione di alimentazione
230 V
TIPO_DI_ATTACCO
tipo di attacco
Attacco comparato (servocomando/distanziale)
TIPO_DI_CONNESSIONE
tipo di connessione
G 3/8" F-F-F
TIPOLOGIA_SFERA
tipologia sfera
Sfera a "T"
TYPE_COMMENTS
type comments
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
URL
url
USE_ANNOTATION_SCALE
use annotation scale
0
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
VAR_ID
_id
ac8361165b1bf7d0e61f9021ff2dce92
VAR_REV
_rev
1-1df519b7c6c111b8cb3fea58e9716b1a
ALIMENTAZIONE_ELETTRICA
alimentazione elettrica
1184.03014583807
APERTURA_MANUALE
apertura manuale
0
CONNESSIONE_CON_IL_CORPO_VALVOLA
connessione con il corpo valvola
Attacco COMPARATO
COPPIA_ALLO_SPUNTO
coppia allo spunto
118.403014583807
CORPI_VALVOLA_ABBINABILI
corpi valvola abbinabili
2 o 3 vie
FREQUENZA
frequenza
50
FUNZIONAMENTO
funzionamento
modulante / ON/OFF
INDICATORE_DI_POSIZIONE
indicatore di posizione
freccia rotante,indicante la posizione della sfera
MANUTENZIONE
manutenzione
nessuna
MOTORE
motore
bidirezionale sincrono
PORTATA_ELETTRICA_DEI_MICROINTERRUTORI_SUPPLEMENTARI
portata elettrica dei microinterrutori supplementari
1 A resistivo
STANDARD
standard
1
TEMPERATURA_AMBIENTE_DI_ESERCIZIO
temperatura ambiente di esercizio
-10°C ÷ +50°C
VAR2_VIE_FF_AISI_1
2 vie ff aisi 1
0
VAR2_VIE_FF_AISI_12
2 vie ff aisi 12
0
VAR2_VIE_FF_AISI_34
2 vie ff aisi 34
0
VAR2_VIE_FF_OTTONE_1
2 vie ff ottone 1
0
VAR2_VIE_FF_OTTONE_114
2 vie ff ottone 114
0
VAR2_VIE_FF_OTTONE_12
2 vie ff ottone 12
0
VAR2_VIE_FF_OTTONE_34
2 vie ff ottone 34
0
VAR3_VIE_FFF_AISI_12
3 vie fff aisi 12
0
VAR3_VIE_FFF_AISI_14
3 vie fff aisi 14
0
VAR3_VIE_FFF_AISI_38
3 vie fff aisi 38
1
VAR3_VIE_ORIZZONTALE
3 vie orizzontale
1
ADSTD1
adstd1
0
ADSTD2
adstd2
0
DEV_FFF_OTTONE_12
dev fff ottone 12
0
DEV_FFF_OTTONE_14
dev fff ottone 14
0
DEV_FFF_OTTONE_34
dev fff ottone 34
0
DEV_FFF_OTTONE_38
dev fff ottone 38
0
DIDM01
didm01
0
DIDM01ISO
didm01iso
0
DIDM02
didm02
1
DIDM02ISO
didm02iso
0
MISCELATORE_FFF_OTTONE_1
miscelatore fff ottone 1
0
MISCELATORE_FFF_OTTONE_12
miscelatore fff ottone 12
0
MISCELATORE_FFF_OTTONE_34
miscelatore fff ottone 34
0
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions