??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Carnes
Description
DGBA - 2 Slot
Bill of material
DGBA - 2 Slot
ORDERNO
DGBA - 2 Slot
VAR04_CSI
04 csi
VAR95_CSI
95 csi
ASSEMBLY_CODE
assembly code
B_RADIUS
b radius
9.500
BOX_LENGTH
box length
23.500
CATALOG
catalog
http://www.carnes.com/AirDistribution/pdf/a462-465.pdf
CATEGORY
category
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
D_DEPTH
d depth
4.062
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DEPTH
depth
2.750
DESCRIPTION
description
Extruded Aluminum 2 Slot Diffuser 9/16In T-Bar Tegular Mount
DESIGN_OPTION
design option
-1
FAMILY_NAME
family name
FLOW
flow
0
HEIGHT
height
9.062
HOST
host
5
INLET_NOMINAL_SIZE_HEIGHT_D
inlet nominal size height d
3.500
INLET_NOMINAL_SIZE_WIDTH
inlet nominal size width
5
INLET_OFFSET
inlet offset
10.500
INLET_WIDTH
inlet width
6.500
KEYNOTE
keynote
LENGTH
length
24.000
MANUFACTURER
manufacturer
CARNES COMPANY
MASSUNIT
massunit
1
MODEL
model
DGBA
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.60.70.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
General Protection for Services
PART_TYPE
part type
23
PRODUCT_PAGE_URL
product page url
http://www.carnes.com/AirDistribution/dgba.phtml
PROFILE_DEPTH
profile depth
5.759
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
0
SHARED
shared
0
SPECIFICATION_SHEET
specification sheet
http://www.carnes.com/AirDistribution/pdf/13101.pdf
SUBCATAGORY
subcatagory
Air Distribution
SUPPLY_CONNECTION
supply connection
Diffuser Supply Connector
SUPPLY_CONNECTOR
supply connector
1
TYPE_COMMENTS
type comments
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
UNIT
unit
URL
url
http://www.carnes.com/
USE_ANNOTATION_SCALE
use annotation scale
0
VERSION
version
2014
NAME
name
DGBA - 2 Slot
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업