??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dcdh_51p4c402e5bn - Cinch Connectivity Solutions
Bill of material
DCDH-51P4C40.5BN
PN
Part Number
DCDH-51P4C40.5BN
DESC
Description
Microminiature Hermetic Plug, 51 Positions, 0.5inch 24AWG Solid Wire Tail
CT
Connector Type
Plug, Male Pins
NOP
Number of Positions
51
TT
Termination Type
Solid Wire
CR
Current Rating
3 A
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions