??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dccm25ss_bn - Cinch Connectivity Solutions
Bill of material
DCCM25SS-BN
PN
Part Number
DCCM25SS-BN
DESC
Description
Cinch DURA-CON durable and EMI shielding aluminum metal shell connector, Socket, # of Positions 25, Thermoset, Glass-Reinforced, Diallyl Phthalate, Female, Solder Cup, No Hardware
CT
Connector Type
Socket
CG
Contact Gender
Female
NOP
Number of Positions
25
TT
Termination Type
Solder Cup
CR
Current Rating
3 A
MH
Mounting Hardware
No Hardware
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions