??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hammond Manufacturing
Description
DC4R4442F
Bill of material
DC4R4442F
ORDERNO
DC4R4442F
PAINT_COLOR
paint color
Black
RACK_TYPE
rack type
Open Rack
RACK_UNITS
rack units
44
RAIL_TYPE
rail type
Square Hole with 10-32 Cage Nu
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes (more info...)
ROHS_COMPLIANT
rohs compliant
Yes (more info...)
SHIPPING_WEIGHT
shipping weight
100.5 lbs (45.59 kg)
SIZE_H_X_W_X_D
size h x w x d
83.13 in x 24 in x 42 in (2,112 mm x 610 mm x 1,067 mm)
UNSPSC
unspsc
43223308
UPC
upc
62398004622
NAME
name
DC4R4442F
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions