??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
All Valve Industries
Description
DA02500000
Bill of material
DA02500000
ORDERNO
DA02500000
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
CW_CONNECTION
cw connection
0
CWFU
cwfu
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DESCRIPTION
description
Utilizzato per la filtrazione degli impianti di riscaldamento, idrici, igienico-sanitari, aria compressa, olii, benzine, vapore saturo e in generale con ogni fluido non corrosivo
DESIGN_OPTION
design option
-1
DN
dn
20
HOST
host
0
HW_CONNECTION
hw connection
0
HWFU
hwfu
0
MANUFACTURER
manufacturer
CIMBERIO SPA
MASSUNIT
massunit
1
MATERIALE
materiale
Prodotto in lega di ottone “CR” – “DZR" conforme alla norma EN 1982-CC770S
MODEL
model
Cim 74ACR
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.45.00.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Sanitary, Laundry, and Cleaning Equipment
PART_TYPE
part type
0
PRESSIONE_NOMINALE
pressione nominale
PN 20
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
TEMPERATURA_DI_ESERCIZIO
temperatura di esercizio
-10 ÷ 180°C
TYPE_COMMENTS
type comments
Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001. Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1 Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1
URL
url
https://web.cimberio.it/index.php/figura/669?subcategoria_id=32
VENT_CONNECTION
vent connection
0
VERSION
version
2020
WASTE_CONNECTION
waste connection
0
WFU
wfu
0
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
NAME
name
DA02500000
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업