??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
CORTISA
Description
Cortina Enrollable Cortisa c 14
Bill of material
Cortina Enrollable Cortisa c 14 - cortina_enrollable_cortisa_c_14_1600_x_2000
VARIANTNAME
1600 x 2000
VARVISUALLIGHTTRANSMITTANCE
Visual Light Transmittance
0.81
VARTHERMALRESISTANCER
Thermal Resistance (R)
0.3196
VARSOLARHEATGAINCOEFFICIENT
Solar Heat Gain Coefficient
0.76
VARHEATTRANSFERCOEFFICIENTU
Heat Transfer Coefficient (U)
3.1292
VARUNICLASS20DESCRIPCIN
Uniclass 2.0 Description
Roller blinds
VARUNICLASS20CDIGO
Uniclass 2.0 Code
30-59-07-72
VARUNSPCCDIGO
UNSPC Código
52131602
VARUNSPCCATEGORA
UNSPC Categoría
Roll up shades
VARMASTERFORMATDESCRIPCIN
masterformat Description
Roller Window Shades
VARMASTERFORMATCDIGO
masterformat Code
12 24 13
VARVOLTAJE
Voltaje
230
VARFACTORDECARGA
Factor de Carga
0.8
VARCARGAAPARENTE
Carga Aparente
230
VARAPERTURA
Apertura
0 mm
VARPORCENTAJEDEAPERTURADECORTINA
Porcentaje de Apertura de Cortina
0
VARMOTOR
Motor
Sonesse® 40
VARPORCENTAJEDECOEFICIENTEDEAPERTURA
Porcentaje de Coeficiente de Apertura
3
VARBLOQUEODERAYOSUV
Bloqueo de Rayos UV
Hasta un 95%
VAROPERACINPORRADIO
Operación por Radio
1
VAROPERACINPORPULSADOR
Operación por Pulsador
0
VARDESFASEEXTERIOR
Exterior Desfase
0 mm
VARDESFASEINTERIOR
Interior Desfase
0 mm
VARALTURADEEMPLAZAMIENTO
Altura de Emplazamiento
2240 mm
VARWALLCLOSURE
Wall Closure
0
VARRADIO
Radio
21.5 mm
VARINFOCOLOCARMAPADETEJIDO
Info - Colocar Mapa de Tejido
0 mm
VARDIMETRO
Diámetro
43 mm
VARANCHURA
Anchura
1600 mm
VARALTURA
Altura
2000 mm
VARA
A
20 mm
VARB
B
40 mm
VARC
C
61 mm
VARD
D
63 mm
VARE
E
20
VARF
F
41 mm
VARG
G
11 mm
VARH
H
20 mm
VARI
I
31 mm
VARGROSOR
Grosor
2000 mm
VARURLTEJIDO
URL Tejido
http://fr.calameo.com/read/002358306ca07a2d99cbc
VARURLMOTOR
URL Motor
http://www.somfy.es/product/es-es/sonesse-40/66099.cfm?channel=b2c_pro
VARURLPRODUCTO
URL Product
http://www.cortisa.com/cortina-enrollable-cortisa/?lang=en
VARTELFONODECONTACTO
Telephone contact
+34 937 769 576
VARMODEL
Model
Cortina Enrollable C14 Ø43
VARMANUFACTURER
Manufacturer
Cortisa S.L.
VARPESO
Peso
0
VARINSTALADOPOR
Instalado por
Cortisa S.L.
VARFECHADECADUCIDADDEINFORMACIN
Expiration Date Information
01/01/2015
VARFECHAREVISINDECONTENIDO
Content Review Date
09/07/2014
VAREMAILDECONTACTO
Contact email
cortisa@cortisa.com
VARCONTACTODEPRODUCTO
Contact Product
David Maestre
VARASSEMBLYCODE
Assembly Code
B20
VARMITADB
Mitad B
20 mm
VARANCHURAREAL
Anchura Real
1600 mm
VARALTURAREAL
Altura Real
2000 mm
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions