??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
Cordivari
Description
Cordivari_ROSY_VR
Bill of material
H
ORDERNO
ACCESSORI_ABBINATI
accessori abbinati
Attacco RAME Ø 12-14-15; KIT VALVOLA KRISTAL; KIT 2 APPENDIABITI BIANCO R01 ô€³ RAL 9010ô€Žˆ*ô€Ž‰; KIT PORTA SALVIETTA BIANCO R01 ô€³ RAL 9010ô€Žˆ*ô€Ž‰ Largh. 390 mm Applicabile su larghezze ≥ 448 TERMOSTATIZZABILE A SQUADRA BIANCO
ALTEZZA
altezza
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ASSEMBLY_CODE
assembly code
CATEGORY
category
CERTIFICATO_BADGE
certificato badge
CLASSIFICATION
classification
0
CODICE_PRODOTTO
codice prodotto
COLORI_DISPONIBILI
colori disponibili
CONTATTO_AZIENDA
contatto azienda
Tel. +39 085.80.40.1 Fax +39 085.80.41.418
CONTENUTO_D_ACQUA_ELEMENTO_LT
contenuto d'acqua elemento lt
CONTENUTO_D_ACQUA_RADIATORE_LT
contenuto d'acqua radiatore lt
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DESCRIPTION
description
Rosy è il monocolonna d’arredo realizzato con radiante piatto. La qualità di realizzazione, la pulizia delle saldature e la brillante verniciatura garantiscono un’elevata resa termica e conferiscono a Rosy eleganza e raffinatezza.
DESIGN_OPTION
design option
-1
DISTANZA_DAL_MURO
distanza dal muro
84
FAMILY_NAME
family name
HOST
host
1
INTERASSE
interasse
KEYNOTE
keynote
LARGHEZZA
larghezza
MANUFACTURER
manufacturer
CORDIVARI
MASSUNIT
massunit
1
MATERIALE
materiale
MODEL
model
ROSY VR
N__BATTERIA
n. batteria
N__ELEMENTI
n° elementi
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.75.00.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Climate Control (HVAC)
PART_TYPE
part type
0
PESO_ELEMENTO_KG
peso elemento kg
PESO_RADIATORE_A_VUOTO_KG
peso radiatore a vuoto kg
PRESSIONE_MAX_BAR
pressione max bar
PROFONDIT_
profondità
46.000
RESA_ELEMENTO_DT_50__W
resa elemento Dt 50° w
RESA_RADIATORE_DT_50__W
resa radiatore Dt 50° w
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
1
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
TYPE_COMMENTS
type comments
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
URL
url
http://www.cordivari.it/
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions