??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
Cordivari
Description
Cordivari_LOLA
Bill of material
H_570 x L_1516 mm
ORDERNO
ACCESSORI_ABBINATI
accessori abbinati
Kit valvola elegant lucida a squadra manuale - codice 5991990301084; Kit valvola elegant satinata interasse 50 mm a squadra dx con testa termostatica - codice 5991990320201; Kit 2 appendiabiti inox lucidi - codice 5991990010223; Kit 2 appendiabiti inox satinati - codice 5991990010224.
ALTEZZA
altezza
570
ALTEZZA_DAL_PAVIMENTO_CONSIGLIATO
altezza dal pavimento consigliato
> 110 cm
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ASSEMBLY_CODE
assembly code
D3040400
CATEGORY
category
CERTIFICATO_BADGE
certificato badge
CLASSIFICATION
classification
0
CODICE_PRODOTTO
codice prodotto
COLORI_DISPONIBILI
colori disponibili
Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010. Per altri colori sovrapprezzo del 30%. Consultare tabella colori a pag. 208.
CONTATTO_AZIENDA
contatto azienda
Tel. +39 085.80.40.1 Fax +39 085.80.41.418
CONTENUTO_D_ACQUA_RADIATORE_LT
contenuto d'acqua radiatore lt
5.100
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DESCRIPTION
description
Benessere e relax prendono forma nelle linee sinuose ed avvolgenti del radiatore Lola. Impossibile non restare incantati dai giochi di luce che scivolano dai radianti inox. La particolare finitura a specchio aggiunge valore estetico in tutti gli ambienti, classici e moderni.
DESIGN_OPTION
design option
-1
DISTANZA
distanza
80
DISTANZA_DAL_MURO
distanza dal muro
80
DISTANZA_DAL_MURO_CONSENTITA
distanza dal muro consentita
81 <d> 68
FAMILY_NAME
family name
HOST
host
1
INTERASSE
interasse
1450.000
KEYNOTE
keynote
LARGHEZZA
larghezza
1516
MANUFACTURER
manufacturer
CORDIVARI
MASSUNIT
massunit
1
MATERIALE
materiale
MODEL
model
LOLA ORIZZONTALE
N__ELEMENTI
n° elementi
14
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.75.00.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Climate Control (HVAC)
PART_TYPE
part type
0
PESO_RADIATORE_A_VUOTO_KG
peso radiatore a vuoto kg
19
PRESSIONE_MAX_BAR
pressione max bar
8
RESA_RADIATORE_DT_50__W
resa radiatore Dt 50° w
698
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
1
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
TYPE_COMMENTS
type comments
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions