??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Comparato Nello
Description
Conter-accessori
Bill of material
Conter-accessori
NAME
Conter-accessori
VAR_CADIDENT_IDNR
_cadident_idnr
b1fffd83-3fae-4fae-8b61-83165c9074bc.rfa
VAR_CNSUID
_cnsuid
C:\PARTcrawler\temp\comparato\download\b1fffd83-3fae-4fae-8b61-83165c9074bc.rfa
VAR_DOCUMENT_NAME
_document_name
b1fffd83-3fae-4fae-8b61-83165c9074bc.rfa
VAR_DOCUMENT_PATH
_document_path
VAR_IS_FAMILY_TABLE
_is_family_table
false
VAR_IS_INSTANCE
_is_instance
false
VAR_PART_TYPE
_part_type
PRT
VAR_PDM_TYPE
_pdm_type
FSO_PDM_OBJECT
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ASSEMBLY_CODE
assembly code
CAN_HOST_REBAR
can host rebar
0
CATEGORY
category
CONNESSIONI_CIRCUITO_IDRAULICO
connessioni circuito idraulico
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DESCRIPTION
description
Moduli aggiuntivi linee acqua
DESIGN_OPTION
design option
-1
DIAMETRO_CORPO_PRINCIPALE
diametro corpo principale
FAMILY_NAME
family name
HOST
host
0
KEYNOTE
keynote
MANUFACTURER
manufacturer
COMPARATO NELLO SRL
MASSUNIT
massunit
1
MATERIALE
materiale
MODEL
model
Conter
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.27.39.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
PART_TYPE
part type
0
PRESSIONE_MASSIMA_DEL_FLUIDO
pressione massima del fluido
QSACS
qsacs
0
QSBCS
qsbcs
1
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
TEMPERATURA_MASSIMA_DEL_FLUIDO
temperatura massima del fluido
TYPE_COMMENTS
type comments
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
URL
url
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
VAR_ID
_id
ac8361165b1bf7d0e61f9021ff2ca9bf
VAR_REV
_rev
1-b8bcf659cf603e084a9a99d1b7f46c69
QSA
qsa
0
QSB
qsb
1
ALIMENTAZIONE_ELETTRICA
alimentazione elettrica
258.333850001033
ANGOLO_DI_MANOVRA
angolo di manovra
90°, senso orario e antiorario
CERTIFICAZIONE
certificazione
CE
CLASSE_DI_ISOLAMENTO
classe di isolamento
doppio isolamento
COMANDO_ELETTRICO
comando elettrico
2 o 3 punti
CONNESSIONE_CON_IL_CORPO_VALVOLA
connessione con il corpo valvola
innesto rapido, brevettato
COPPIA_DI_SPUNTO
coppia di spunto
86.1112833336778
CORPI_VALVOLA_ABBINABILI
corpi valvola abbinabili
2 o 3 vie
FREQUENZA
frequenza
50/60 Hz
FUNZIONAMENTO
funzionamento
ON/OFF
GARANZIA
garanzia
6 anni
GRADO_DI_PROTEZIONE
grado di protezione
IP 54
INDICATORE_DI_POSIZIONE
indicatore di posizione
Freccia rotante, indicante la posizione della sfera
K_COEFFICIENT
k coefficient
0
K_COEFFICIENT_TABLE
k coefficient table
LOSS_METHOD
loss method
0
LUNGHEZZA_CAVO_ALIMENTAZIONE
lunghezza cavo alimentazione
2.6246719160105
MANUTENZIONE
manutenzione
nessuna
MATERIALE_GUSCIO_ESTERNO
materiale guscio esterno
Poliammide PA 6, 30% fibre di vetro
MOTORE
motore
unidirezionale
PORTATA_ELETTRICA_DEL_MICROINTERRUTORE_SUPPLEMENTARE
portata elettrica del microinterrutore supplementare
1 A resistivo; 250 V
PORTATA_ELETTRICA_DELLA_FASE_IN_USCITA_AI_MORSETTI_4_E_5
portata elettrica della fase in uscita ai morsetti 4 e 5
1 A resistivo
POTENZA_ASSORBITA
potenza assorbita
41.9792506251679
TEMPERATURA_AMBIENTE_DI_ESERCIZIO
temperatura ambiente di esercizio
+5° ÷ +50°
TEMPO_DI_MANOVRA
tempo di manovra
45 sec
USE_ANNOTATION_SCALE
use annotation scale
0
KCAB
kcab
1
KCACSB
kcacsb
0
KCACSL
kcacsl
0
KCAFSB
kcafsb
0
KCAL
kcal
0
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions