??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Comparato Nello
Description
Compamix-L
Bill of material
Compamix-L
NAME
Compamix-L
VAR_CADIDENT_IDNR
_cadident_idnr
eb534338-4e93-44e1-b113-a78951b6f2ac.rfa
VAR_CNSUID
_cnsuid
C:\PARTcrawler\temp\comparato\download\eb534338-4e93-44e1-b113-a78951b6f2ac.rfa
VAR_DOCUMENT_NAME
_document_name
eb534338-4e93-44e1-b113-a78951b6f2ac.rfa
VAR_DOCUMENT_PATH
_document_path
VAR_IS_FAMILY_TABLE
_is_family_table
false
VAR_IS_INSTANCE
_is_instance
false
VAR_PART_TYPE
_part_type
PRT
VAR_PDM_TYPE
_pdm_type
FSO_PDM_OBJECT
ALIMENTAZIONE_ELETTRICA
alimentazione elettrica
24 V AC
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ANGOLO_DI_MANOVRA
angolo di manovra
90°
ASSEMBLY_CODE
assembly code
COMPAMIXF04L
BUSSOLA_PREMIGUARNIZIONE
bussola premiguarnizione
CW614N UNI EN 12164
CALCOLO_TEMPO_DI_DISINFEZIONE
calcolo tempo di disinfezione
Automatico
CAMPO_DI_REGOLAZIONE
campo di regolazione
-15 ÷ 85°C
CARATTERISTICA_IDRAULICA
caratteristica idraulica
Kvs=73 m3/h
CATEGORY
category
CERTIFICAZIONE
certificazione
CE
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DESCRIPTION
description
Servocomando e corpo valvola Compamix L PRO Antilegionella
DESIGN_OPTION
design option
-1
DIAMETRO
diametro
2"
DN
dn
50
FAMILY_NAME
family name
FLUIDO_UTILIZZABILE
fluido utilizzabile
Acqua e fluidi compatibili con EPDM e P.T.F.E.
FREQUENZA
frequenza
50 Hz
FUNZIONAMENTO
funzionamento
Modulante
GARANZIA
garanzia
3 anni
GRADO_DI_PROTEZIONE
grado di protezione
IP 67
HOST
host
0
K_COEFFICIENT
k coefficient
0
K_COEFFICIENT_TABLE
k coefficient table
KEYNOTE
keynote
Valvola motorizzata miscelatrice con termoregolazione elettronica e software che consente di svolgere automaticamente le procedure di disinfezione termica su impianti di acqua calda sanitaria dotati di ricircolo, diminuendo sensibilmente il rischio di presenza e proliferazione dei batteri responsabili della legionella.
LOSS_METHOD
loss method
0
MANUFACTURER
manufacturer
COMPARATO NELLO SRL
MASSUNIT
massunit
1
MATERIALE_DEL_CORPO
materiale del corpo
OTTONE CW617N UNI EN 12165
MATERIALE_DEL_MANICOTTO
materiale del manicotto
OTTONE CW617N UNI EN 12165
MATERIALE_DELLA_SFERA
materiale della sfera
OTTONE CW617N UNI EN 12165
MATERIALE_GUARNIZIONE_ANTIATTRITO
materiale guarnizione antiattrito
P.T.F.E.
MATERIALE_GUARNIZIONE_ASTA
materiale guarnizione asta
P.T.F.E.
MATERIALE_GUARNIZIONE_SFERA
materiale guarnizione sfera
P.T.F.E.
MATERIALE_O_RING
materiale o-ring
FKN
MATERIALE_TENUTE__SERVOCOMANDO_
materiale tenute (servocomando)
Silicone
MAX_DIFFERENZIALE_DI_ESERCIZIO
max differenziale di esercizio
10
METODO_DI_REGOLAZIONE
metodo di regolazione
Tramite microprocessore con azione proporzionale, integrata, derivata
MODEL
model
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.65.55.14.24
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Mixing Valves for Liquid Services
PART_TYPE
part type
0
PN
pn
10
PORTATA_NOMINALE
portata nominale
659 [litri/min]
POTENZA_MASSIMA_ASSORBITA
potenza massima assorbita
10.6 VA
PROGRAMMAZIONE_DEL_CICLO_DISINFEZIONE
programmazione del ciclo disinfezione
giornaliera / settimanale
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
SONDA_DI_TEMPERATURA
sonda di temperatura
A semiconduttore
TEMP_FLUIDO_MAX
temp fluido max
110 °C
TEMP_FLUIDO_MIN
temp fluido min
-10 °C
TEMPERATURA_AMBIENTE_DI_ESERCIZIO
temperatura ambiente di esercizio
- 10° C ÷ 50° C
TEMPI_DI_MANOVRA
tempi di manovra
45 secondi
TIPO_DI_ATTACCO
tipo di attacco
Attacco ISO 5211 (servocomado/corpo valvola)
TIPO_DI_CONNESSIONE
tipo di connessione
G 2" F-F-F
TIPO_DI_RIDUTTORE
tipo di riduttore
Top performance COMPARATO
TIPO_DI_VALVOLA
tipo di valvola
3 vie a sfera a passaggio totale
TYPE_COMMENTS
type comments
Dotato di pulsantiera e display che consentono di impostare e visualizare la temperatura desiderata
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
URL
url
USE_ANNOTATION_SCALE
use annotation scale
0
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
VAR_ID
_id
ac8361165b1bf7d0e61f9021ff2dad31
VAR_REV
_rev
1-e0ca309a05f03f081ad39bd4478093a3
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions