??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Comparato Nello
Description
Compact-PRO-farfalla
Bill of material
Compact-PRO-farfalla
NAME
Compact-PRO-farfalla
VAR_CADIDENT_IDNR
_cadident_idnr
a61c0cd8-1382-4f8b-a1d0-3dea92d346cb.rfa
VAR_CNSUID
_cnsuid
C:\PARTcrawler\temp\comparato\download\a61c0cd8-1382-4f8b-a1d0-3dea92d346cb.rfa
VAR_DOCUMENT_NAME
_document_name
a61c0cd8-1382-4f8b-a1d0-3dea92d346cb.rfa
VAR_DOCUMENT_PATH
_document_path
VAR_IS_FAMILY_TABLE
_is_family_table
false
VAR_IS_INSTANCE
_is_instance
false
VAR_PART_TYPE
_part_type
PRT
VAR_PDM_TYPE
_pdm_type
FSO_PDM_OBJECT
ALIMENTAZIONE_ELETTRICA
alimentazione elettrica
230 V
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ANELLO
anello
ACCIAIO
ANELLO_DI_TENUTA_ED_ESTRAZONE
anello di tenuta ed estrazone
PLASTICA
ANGOLO_DI_MANOVRA
angolo di manovra
90°
APERTURA_MANUALE
apertura manuale
di serie su versione standard
ASSEMBLY_CODE
assembly code
CY222AF2G6
CARATTERISTICA_IDRAULICA
caratteristica idraulica
Kvs=79 m3/h
CATEGORY
category
CERTIFICAZIONE
certificazione
CE
COMANDO_ELETTRICO
comando elettrico
ALL IN ONE 2 o 3 punti
CONNESSIONI_ELETTRICHE
connessioni elettriche
Tramite morsettiera all’interno del servocomando
COPPIA_DI_MANOVRA
coppia di manovra
22 Nm
COST
cost
0
CUSCINETTO_DI_GUIDA_INFERIORE
cuscinetto di guida inferiore
ACCIAIO ZINCATO + P.T.F.E.
CUSCINETTO_DI_GUIDA_SUPERIORE
cuscinetto di guida superiore
ACCIAIO ZINCATO + P.T.F.E.
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DESCRIPTION
description
Servocomando e corpo valvola Compact PRO a farfalla
DESIGN_OPTION
design option
-1
DIAMETRO
diametro
2"
DN
dn
50
FAMILY_NAME
family name
FLUIDO_UTILIZZABILE
fluido utilizzabile
Acqua e fluidi compatibili con EPDM e P.T.F.E.
FREQUENZA
frequenza
50 Hz
FUNZIONAMENTO
funzionamento
Modulante / ON/OFF
GARANZIA
garanzia
3 anni
GHIERA_DI_TENUTA
ghiera di tenuta
NITRILE
GRADO_DI_PROTEZIONE
grado di protezione
IP 67
GUARNIZIONE
guarnizione
NITRILE
HOST
host
0
INDICATORE_POSIZIONE
indicatore posizione
Maniglia per apertura manuale, indicante la posizione della sfera
INVOLUCRO_ESTERNO_SERVOCOMANDO
involucro esterno servocomando
Caratterizzato da forma nervata realizzato in tecnopolimero “polyarylamide” caricato a vetro, particolarmente robusto e impermeabile all’umidità
K_COEFFICIENT
k coefficient
0
K_COEFFICIENT_TABLE
k coefficient table
KEYNOTE
keynote
Il sistema “ALL IN ONE” permette attraverso un selettore tipo jumper di impostare il comando elettrico a 2 o 3 PUNTI a seconda delle varie esigenze impiantistiche.
LOSS_METHOD
loss method
0
MANUFACTURER
manufacturer
COMPARATO NELLO SRL
MANUTENZIONE
manutenzione
Nessuna
MASSUNIT
massunit
1
MATERIALE_ASSE
materiale asse
ACCIAIO INOX 420
MATERIALE_DEL_CORPO
materiale del corpo
GHISA GG25 riv. Polvere Epossidica (Epoxy)
MATERIALE_DELLA_FARFALLA
materiale della farfalla
GHISA GGG40 riv. Poliammide
MATERIALE_MANICOTTO
materiale manicotto
EPDM
MATERIALE_TENUTE__SERVOCOMANDO_
materiale tenute (servocomando)
SILICONE
MAX_DIFFERENZIALE_DI_ESERCIZIO
max differenziale di esercizio
10
MODEL
model
MOTORE
motore
Bidirezionale sincrono
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.65.55.14.17
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Adjusting/Controlling Valves for Liquid Services
PART_TYPE
part type
0
PLACCA_SEGNALETICA_RIVETTATA
placca segnaletica rivettata
ALLUMINIO
PN
pn
16
PORTATA_ELETTRICA_DEI_MICROINTERRUTTORI
portata elettrica dei microinterruttori
1 A resistivo
PORTATA_ELETTRICA_DELLA_FASE_IN_USCITA_AI_MORSETTI_4_E_5
portata elettrica della fase in uscita ai morsetti 4 e 5
1 A resistivo
POTENZA_ASSORBITA
potenza assorbita
5 VA
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
TEMP_FLUIDO_MAX
temp fluido max
85 °C
TEMP_FLUIDO_MIN
temp fluido min
5 °C
TEMPERATURA_AMBIENTE_DI_ESERCIZIO
temperatura ambiente di esercizio
- 10° C ÷ 50° C
TEMPI_DI_MANOVRA
tempi di manovra
45 secondi (di serie)
TIPO_DI_ATTACCO
tipo di attacco
Attacco ISO 5211 (servocomando/corpo valvola)
TIPO_DI_CONNESSIONE
tipo di connessione
Orecchie di centraggio
TIPO_DI_RIDUTTORE
tipo di riduttore
Top performance COMPARATO
TYPE_COMMENTS
type comments
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
URL
url
USE_ANNOTATION_SCALE
use annotation scale
0
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
VAR_ID
_id
ac8361165b1bf7d0e61f9021ff2d2d2d
VAR_REV
_rev
1-9aff115314156e7189b25fc36a846b1d
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions