??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Comparato Nello
Description
Compact-PILOT-CRONO-PILOT-DC
Bill of material
Compact-PILOT-CRONO-PILOT-DC
NAME
Compact-PILOT-CRONO-PILOT-DC
VAR_CADIDENT_IDNR
_cadident_idnr
3f91945b-f22c-45ae-a3e0-c920017ebf6e.rfa
VAR_CNSUID
_cnsuid
C:\PARTcrawler\temp\comparato\download\3f91945b-f22c-45ae-a3e0-c920017ebf6e.rfa
VAR_DOCUMENT_NAME
_document_name
3f91945b-f22c-45ae-a3e0-c920017ebf6e.rfa
VAR_DOCUMENT_PATH
_document_path
VAR_IS_FAMILY_TABLE
_is_family_table
false
VAR_IS_INSTANCE
_is_instance
false
VAR_PART_TYPE
_part_type
PRT
VAR_PDM_TYPE
_pdm_type
FSO_PDM_OBJECT
ALIMENTAZIONE_ELETTRICA
alimentazione elettrica
24 V AC
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ANGOLO_DI_MANOVRA
angolo di manovra
90° senso orario e antiorario
ASSEMBLY_CODE
assembly code
CLIMA24C
CAMPO_DI_RILEVAMENTO_DELLA_TEMPERATURA
campo di rilevamento della temperatura
-15°C ÷ 85°C
CATEGORY
category
CERTIFICAZIONE
certificazione
CE
CONNESSIONE_CON_IL_CORPO_VALVOLA
connessione con il corpo valvola
Attacco ISO 5211 F03 - F05
CONNESSIONI_ELETTRICHE
connessioni elettriche
Tramite cavi di alimentazione e comando
COPPIA_DI_MANOVRA
coppia di manovra
236.806029167614
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DESCRIPTION
description
Servocomando Comparato Compact CLIMA PRO
DESIGN_OPTION
design option
-1
FAMILY_NAME
family name
FREQUENZA
frequenza
50
FUNZIONAMENTO
funzionamento
ON/OFF (in funzione alla temperatura rilevata)
GARANZIA
garanzia
3 anni
GRADO_DI_PROTEZIONE
grado di protezione
IP67
HOST
host
0
K_COEFFICIENT
k coefficient
0
K_COEFFICIENT_TABLE
k coefficient table
KEYNOTE
keynote
Il servocomando ON/OFF apre e chiude la valvola in funzione dalla sonda di temperatura integrata, impostabile tramite la pulsantiera ed il display integrati.
LOSS_METHOD
loss method
0
MANUFACTURER
manufacturer
COMPARATO NELLO SRL
MASSIMA_POTENZA_ASSORBITA
massima potenza assorbita
10.6 VA
MASSUNIT
massunit
1
MODEL
model
Compact CLIMA PRO
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.27.33.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
PART_TYPE
part type
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
TEMPERATURA_AMBIENTE_DI_ESERCIZIO
temperatura ambiente di esercizio
- 10° C ÷ 50° C
TEMPO_DI_MANOVRA
tempo di manovra
45 sec
TIPO_DI_RIDUTTORE
tipo di riduttore
top performance COMPARATO
TYPE_COMMENTS
type comments
Disponibile a richiesta in versioni con alimentazione 110V e 60Hz
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
URL
url
USE_ANNOTATION_SCALE
use annotation scale
0
VERSIONE
versione
DAY (7 intervalli programmabili nell'arco di 1 giorno)
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
VAR_ID
_id
ac8361165b1bf7d0e61f9021ff2e1c4b
VAR_REV
_rev
1-b6d3e6dec07fbc4805dd2ac9cdcea2f3
ASSORBIMENTO_MASSIMO
assorbimento massimo
1.5
ASSORBIMENTO_NOMINALE
assorbimento nominale
0.6
CAN_HOST_REBAR
can host rebar
0
COMANDO_ELETTRICO
comando elettrico
2 o 3 punti
CORPI_VALVOLA_ABBINABILI
corpi valvola abbinabili
2 o 3 vie
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
INVOLUCRO_ESTERNO
involucro esterno
caratterizzato da forma nervata realizzato in tecnopolimero “polyarylamide” caricato a vetro, particolarmente robusto e impermeabile all’umidità
MANUTENZIONE
manutenzione
Nessuna
MATERIALE_COMPONENTI_METALLICI_ESTERNI
materiale componenti metallici esterni
AISI 303 GVR e ottone CW617N
MATERIALE_TENUTE
materiale tenute
Silicone
MAX_CORRENTE_SOPPORTATA_DAI_MICROINTERRUTORI_SUPPLEMENTARI
max corrente sopportata dai microinterrutori supplementari
1 A resistivo
MOTORE
motore
bidirezionale DC
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ASSORBIMENTO_DELL_ELETTRONICA
assorbimento dell'elettronica
2 VA
COMANDO_DI_PILOTAGGIO
comando di pilotaggio
0-10 V
IMPEDENZA_D_INGRESSO
impedenza d'ingresso
100 Ω
TOLLERANZA_ANGOLARE
tolleranza angolare
± 1°
SENSORE_DI_TEMPERATURA
sensore di temperatura
A semiconduttore, a contatto (sonda ad immersione opzionale)
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions