??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
KMC Stampings
Description
COL-2009
Bill of material
col2009sss
ORDERNO
AVAILABLE_FINISHES
available finishes
G90 Per ASTM A653A653M
CENTER_TO_CENTER__L___031
center to center (l)±.031
1.093
CLAMPING_DIAMETER__D_
clamping diameter (d)
1.250
GAP__F___031
gap (f)±.031
0.062
HOLE_CENTER_TO_END__E___015
hole center to end (e)±.015
0.312
HOLE_DIAMETER__H___005
hole diameter (h)±.005
0.281
MATERIAL
material
Aluminum - 5052 H34 per ASTM B209 (COL2009AL) Stainless Steel - 304 Stainless per ASTM A240 A666 (COL2009SS) Steel - ASTM A1008 CS type B (COL2009Z1)
MATERIAL_THICKNESS
material thickness
0.048
SLOT_LENGTH__S___020
slot length (s)±.020
0.375
WIDTH__W___010
width (w)±.010
0.500
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions