??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 90
HELP_VARIABLE
Company
Hubbell
Description
Busbars
Bill of material
BBB14416H
ORDERNO
CERTIFICATION___CSA_APPROVED
certification - csa approved
No
CERTIFICATION___CULUS
certification - culus
CERTIFICATION___ETL
certification - etl
CERTIFICATION___UL_RECOGNIZED
certification - ul recognized
DIMENSION___BAR_LENGTH_INCH
dimension - bar length inch
DIMENSION___BAR_LENGTH_MM
dimension - bar length mm
DIMENSION___BAR_THICKNESS_INCH
dimension - bar thickness inch
DIMENSION___BAR_THICKNESS_MM
dimension - bar thickness mm
DIMENSION___BAR_WIDTH_INCH
dimension - bar width inch
DIMENSION___BAR_WIDTH_MM
dimension - bar width mm
MATERIAL
material
MINIMUM_PACK_QUANTITY
minimum pack quantity
STANDARDS___ROHS_COMPLIANCE_STATUS
standards - rohs compliance status
UL_LISTED
ul listed
UPC
upc
UPC_12_DIGIT
upc 12 digit
NAME
name
APPLICATION
application
DIMENSION___HOLE_SIZE_INCH
dimension - hole size inch
DIMENSION___HOLE_SIZE_MM
dimension - hole size mm
DIMENSION___WIDTH_FRACTION
dimension - width fraction
DIMENSION___WIDTH_INCH
dimension - width inch
EU_ROHS_INDICATOR
eu rohs indicator
PHYSICAL_ATTRIBUTE___NUMBER_OF_HOLES
physical attribute - number of holes
SUB_BRAND
sub brand
TYPE
type
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업